Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

08/02/2022 | Prodotti e servizi

Soluzioni RIVKLE® per pacchi batteria di veicoli elettrici

Inserti filettati RIVKLE® Seal Ring abbinati a sistemi di posa automatici Böllhoff.

RIVKLE® Seal Ring

Inserti RIVKLE® Seal Ring associati ai sistemi di posa automatici Böllhoff per pacchi batteria di veicoli elettrici.

I pacchi batteria nei veicoli elettrici devono essere sigillati sia per proteggere i componenti interni da danni esterni, sia per proteggere l’esterno dal rischio di fumi tossici in caso di guasto.

Böllhoff ha sviluppato la gammainserti filettati e prigionieri RIVKLE® Seal Ring con funzione di tenuta integrata ed imperdibile per applicazione su pacchi batteria.

L’assemblaggio risultante è resistente e a tenuta di fluidi; l'intera gamma soddisfa i i più stringenti requisiti di qualità di sigillatura (ISO 20653 IPX7) e e di standard automobilistici.

Abbinata agli strumenti di installazione automatica di Böllhoff, la soluzione RIVKLE® è ottimizzata in termini di costi e velocità di installazione, ccon un livello di verifica senza precedenti della qualità del prodotto realizzato (controllo di processo).

Questo approccio globale consente anche una disponibilità ottimale delle macchine grazie sia all’autonomia elevata delle stesse (funzione automatica "2° tentativo" con sostituzione del RIVKLE®),  e a frequenze/ periodi di manutenzione ridotti (TCO ottimizzato).

Video di presentazione della soluzione RIVKLE® per applicazioni su pacchi batteria,  per esempio per il coperchio del "battery tray" oppure connessioni elettriche..

RIVKLE® Seal Ring Soluzioni di fissaggio e assemblaggio per pacchi batteria

Download

Ti interessa il prodotto RIVKLE® Seal Ring? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui