eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

20/09/2024 | Prodotti e servizi

I nuovi utensili di posa per inserti filettati e con prigioniero

Scopri i nuovi utensili a batteria della gamma RIVKLE® NEO B. Installazione ottimale che unisce prestazioni, affidabilità e velocità.

RIVKLE® NEO B107 / B109

Rivettatrici per inserti filettati e con prigioniero

Prestazioni, ergonomia e nuova tecnologia

Per garantire un processo di posa ottimale, la nuova gamma di utensili a batteria RIVKLE® NEO B è dotata di tecnologia elettroidraulica che unisce prestazioni e affidabilità. Più compatti e facili da maneggiare, sono stati progettati e validati per l’uso in produzioni di grandi serie.

Punti di forza

Vantaggi degli utensili di posa RIVKLE® NEO B

  • Sostituzione rapida e semplice degli utensili

    • Compatibile con aste e naselli Böllhoff

  • Ergonomia conforme agli standard Böllhoff

    • Pulsante riprogettato (anti-incastro) • Impugnatura comoda ed ergonomica

  • Nuova batteria

    • Batteria universale agli ioni di litio Makita® da 1,5 Ah, 18 V • Cambio batteria facile e veloce

  • Avvitamento automatico riprogettato

    • Avvitamento automatico ed intuitivo di RIVKLE® • Ottimizzazione dell’asse dell'asta in fase di avvitamento • Nessuna avvitatura senza inserti filettati o prigionieri RIVKLE®

  • Tecnologia elettro-idraulica

    • Design compatto • Distribuzione ottimizzata del peso (migliore bilanciamento) • Ripetibilità ottimale • Maggiore affidabilità (attrito ridotto)

  • Display e pulsanti digitali

    • Regolazione della forza di serraggio • Informazioni sul livello di carica della batteria • Visualizzazione dei eventuali codici di errore • Accesso ai parametri di settaggio • Pulsante di svitamento automatico

RIVKLE® NEO B107

Innovativo utensile a batteria veloce ed ergonomico

Per garantire un processo di posa ottimale, l’utensile a batteria RIVKLE® NEO B107 è dotato di tecnologia elettro-idraulica che unisce prestazioni e affidabilità.
 

Per saperne di più
RIVKLE® NEO B107

RIVKLE® NEO B109

Nuovo utensile di posa a batteria di alta qualità, veloce e innovativo, con controllo di processo integrato

Il RIVKLE® NEO B109 è dotato di tutte le caratteristiche tecniche del RIVKLE® NEO B107 e, in più, consente di controllare il processo di posa direttamente integrato nell’utensile. Con un controllo di qualità al 100% sarete in grado di verificare la conformità dell’installazione.

Per saperne di più
RIVKLE® NEO B109

Video

I nuovi utensili di posa al lavoro

RIVKLE® NEO B La nuova generazione di utensili a batteria RIVKLE®

Hai dubbi?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti