eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff Suisse
  2. Services
  3. Laboratoire d’essais accrédité

Services

Laboratoire d’essais accrédité

Pour tout test indépendant sur des assemblages et des fixations, vous pouvez faire appel à notre laboratoire.

Un employé du laboratoire d’essais lors d’un test

Accrédité et indépendant selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Les procédures d’essai physiques et techniques de notre laboratoire d’essais sont accréditées conformément aux directives de la norme DIN EN ISO/IEC 17025:2018. L’accréditation s’applique aux procédures énumérées dans l’annexe du certificat d’accréditation. Pour les sujets particulièrement complexes et inhabituels, nos clients bénéficient de notre étroite collaboration avec les écoles d'ingénieurs, les universités et les instituts Fraunhofer.

Vos avantages en matière de développement de produits

  • Compréhension rapide de la tâche à effectuer
  • Développement précis de la solution de fixation appropriée
  • Fabrication de prototypes dans notre propre laboratoire
  • Vérification de la solution par la détermination des valeurs mécaniques et physiques
  • Prise en compte des conditions réelles dans l'essai
  • Documentation des résultats conformément aux normes en vigueur
Photos de groupe des employés du laboratoire d’essais accrédité
Notre équipe au laboratoire d’essais accrédité Böllhoff

«Nous employons tout un éventail de méthodes d’essai pour tester des pièces fabriquées à partir des matériaux les plus divers : des essais mécaniques et techniques aux essais de corrosion, en passant par l’analyse des dommages. Peu importe qu’il s’agisse d’un produit Böllhoff ou d’un produit d’un autre fabricant.»

Portrait de Cornelia Heermant
Cornelia Heermant Directrice du laboratoire
»

Le Big Five

La compétence professionnelle et l’équipement technique de notre laboratoire d’essais sont régulièrement évalués sur place par l’organisme national d’accréditation de la République fédérale allemande (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). Une preuve d’indépendance et d’impartialité vis-à-vis des tiers, avec des rapports d’essai reconnus dans le monde entier. L’accréditation s’applique aux procédures énumérées dans l’annexe du certificat d’accréditation.

Concrètement, le laboratoire d’essais de Böllhoff est accrédité selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pour les cinq domaines suivants que nous appelons le Big Five :

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkks) – D-PL-18304-01-00
Numéro d’enregistrement « D-PL-18304-01-00 »

1 Essais mécaniques et techniques

Les essais mécaniques et techniques consistent en des procédures d’essai qui déterminent le comportement et les paramètres matériels d’échantillons de matériaux normalisés ou de pièces finies sous l’effet d’une contrainte mécanique. Contrairement aux valeurs physiques, les propriétés techniques dépendent des conditions limites dans lesquelles elles sont testées. C’est pourquoi ces procédures sont souvent normalisées afin de garantir la comparabilité des résultats des essais. Le laboratoire de Böllhoff est équipé pour tester les fixations dans une large gamme de dimensions et de matériaux.

Deux employés du laboratoire Böllhoff testent le comportement d’un échantillon de matériau à l’aide d’une machine d’essai de vibration.

2 Essais métallographiques

Les essais métallographiques fournissent des descriptions qualitatives et quantitatives de la structure des matériaux métalliques à l’aide de méthodes microscopiques. La métallographie consiste en une préparation, une présentation et/ou une description et une évaluation de la structure. Toute erreur commise au cours de ces étapes peut conduire à une analyse incorrecte de la structure. Les employés du laboratoire Böllhoff sont spécialement formés et familiarisés avec les matériaux habituellement utilisés dans les fixations et les matériaux de revêtement courants.

Un employé de Böllhoff vérifie la structure d’un matériau métallique à l’aide d’un microscope.

3 Essais de surface et essais dimensionnels sur les fixations métalliques

Les essais de surface et les essais dimensionnels sur les fixations fournissent des informations sur l’état de la surface non revêtue d’une fixation (par exemple, en ce qui concerne l’absence de défauts de surface et la rugosité de la surface). Ils comprennent des essais sur les dimensions géométriques avec et sans revêtement (par exemple, les diamètres du corps et des filets des vis) et la détermination de l’épaisseur du revêtement qui est généralement appliqué pour assurer la protection contre la corrosion. Le laboratoire de Böllhoff est l’un des rares laboratoires accrédités pour tester les défauts de surface (fissures, surroulage).

Un essai dimensionnel est effectué sur une fixation métallique dans le laboratoire accrédité de Böllhoff.

4 Contrôle des aciers faiblement et fortement alliés selon le procédé de spectrométrie par fluorescence aux rayons X

La composition chimique d’un matériau métallique peut être déterminée avec précision grâce à la spectrométrie par fluorescence aux rayons X. Le résultat du test va au-delà d’un simple test d’identification positive du matériau (PMI). Il est important de connaître avec précision la teneur en alliages, car même les plus petites fluctuations peuvent avoir une influence significative sur les propriétés de la pièce. Le laboratoire de Böllhoff est spécialisé dans les essais de petites dimensions.

Un employé du laboratoire Böllhoff vérifie la composition chimique d’un matériau dans un spectromètre d’émission optique.

5 Essai de corrosion

L’essai au brouillard salin est une procédure technique reconnue pour tester la résistance à la corrosion des revêtements de fixations, dans le but de contrôler la qualité du processus de revêtement et des pièces revêtues. Le laboratoire Böllhoff peut également proposer ce test en combinaison avec le test de changement climatique. Pour caractériser la tendance à la corrosion galvanique (corrosion de contact) des assemblages, le laboratoire Böllhoff utilise une procédure d’essai à court terme avec des mesures de potentiel.

Plusieurs vis sont testées dans le laboratoire accrédité du groupe Böllhoff pour leur résistance à la corrosion au moyen d’un essai au brouillard salin.

Séminaires techniques de Böllhoff

Profitez de notre expertise

Dans le cadre de la Böllhoff Academy, le laboratoire physico-technique propose des formations aux employés de Böllhoff et des séminaires spécialisés aux utilisateurs externes. Nos séminaires techniques avec des intervenants expérimentés, couvrent les nouvelles évolutions et les nouvelles approches, ainsi que de nombreux exemples pratiques. Ce programme de formation permet un excellent transfert de connaissances dans un environnement professionnel et permet aux participants de poser des questions ciblées.

Photo d’un séminaire de formation professionnelle chez Böllhoff

En savoir plus maintenant

Vous souhaitez en savoir plus sur notre laboratoire d’essais accrédité ou êtes intéressé(e) par nos séminaires ?

Contactez-nous

Galerie

  • Essai structurel à l’aide d’un microscope optique

  • Essai de dureté universel

  • Essai au brouillard salin

  • Test de présence de chrome (VI) dans les revêtements

  • Analyse spectrale de l’émission optique

  • Machine d’essai de vibration pour essais de fatigue

Téléchargements

Brochure du laboratoire

Cette brochure fournit des détails sur les compétences et les services de notre laboratoire d’essais accrédité.

Normes

Normes selon lesquelles le laboratoire physico-technique du groupe Böllhoff est accrédité et qui sont approuvées pour la flexibilité.