eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Informations techniques

RIVKLE® NEO B107 et NEO B109 - appareil sur batterie

Nous vous fournissons toutes les informations et l’assistance nécessaires pour la nouvelle génération de nos appareils sur batterie d’écrous et de goujons à sertir RIVKLE®..

RIVKLE® NEO B107 / B109

Téléchargements

Notices d’utilisation

Vous recherchez une notice d’utilisation pour votre appareil sur batterie ? Vous pouvez la télécharger gratuitement ci-dessous.

Vidéos d’entretien

Vous n’êtes pas sûr(e) de savoir comment entretenir votre appareil sur batterie ? C’est simple et rapide - consultez nos tutoriels.

Software

RIVKLE® NEO B109 et NEOSOFT

Le RIVKLE® NEO B109 peut être connecté à un ordinateur pour être géré via l'application NEOSOFT. Elle permet de contrôler le processus de pose directement sur l'outil. Avec un contrôle qualité à 100%, vous pourrez valider la conformité de chaque pose.

Télécharger le mode d'emploi NEOSOFT

Télécharger application NEOSOFT_v.01.01.04c

Vidéos

En savoir plus sur l'utilisation de l’application NEOSOFT

Grâce à ces vidéos, vous comprendrez facilement comment naviguer dans l'application NEOSOFT Böllhoff, spécialement créée pour vous donner un contrôle optimal pour la pose de vos RIVKLE®.

FAQ

Vous avez besoin d’une assistance supplémentaire ?

Bienvenue dans notre rubrique FAQ. Vous y trouverez des réponses aux situations les plus courantes auxquelles vous pouvez être confronté(e)s dans la pratique.
  • 1) L'appareil n'est pas allumé

    Appuyer sur la gachette ou un des bouttons du clavier pour démarrer l'outil.

    2 ) L'appareil n'est pas connecté à une batterie / La charge de la batterie est trop faible / La batterie est defectueuse / La batterie      utilisée n'est pas compatible avec l'appareil

    Vérifier que l’appareil est connecté à une batterie / Vérifier que la batterie est à pleine charge / Vérifier l'etat de la batterie en la connectant au chargeur / Vérifier que le type de batterie est compatible avec l'appareil.

    3) Autre défaillance 

    Contacter un service de reparation agréé Bollhoff.

  • 1) Douille de traction devissée, usée et / ou endommagée

    Controler la douille de traction, vérifier qu'elle est bien vissée en butée mecanique, controler l'usure et/ou les dommages de la douille de traction.

    2) Mauvais reglage de l'enclume

    Vérifier que le réglage de l'enclume a été fait avec le nez rentré et avec la tige affleurante au RIVKLE®, voir Quick start – Figure 2.

    3) Entraineur endommagée / Autre défaillance 

    Contacter un service de réparation agréé Böllhoff.

  • 1) Filetage de la tige de traction endommagé, usé

    Changer la tige de traction. Augmenter le fréquentiel de remplacement.

    2) Enclume mal réglée

    Vérifier / Régler la position de l’enclume

    3) Non maintien de l'écrou à sertir dans l'axe lors du vissage

    Maintenir l'écrou à sertir dans l'axe lors du vissage. Pour vous aider, le cas échéant, engager le premier filet de l'écrou à sertir à la main sur la tige de traction.

    4) Autre défaillance 

    Contacter un service de réparation agréé Böllhoff.

  • 1) Manque d’huile dans l’appareil

    Faire l’appoint d’huile à l'aide de la burette de remplissage fournie

    2) L’effort de sertissage est insuffisant

    Vérifier l’effort de sertissage sur le catalogue RIVKLE® / Vérifier l’effort de sertissage réglé sur l'appareil / Contrôler la force de traction de l'appareil à l'aide de l'indicateur d'effort RIVKLE® FC340 / Augmenter le fréquentiel de ce contrôle.

    3) RIVKLE® inadapté à l'application

    Verifier que le RIVKLE® utilisé est adapté à votre application (Contacter le cas échéant un representant officiel Böllhoff).

  • 1) Manque d’huile dans l’appareil

    Faire l’appoint d’huile à l'aide de la burette de remplissage fournie.

    2) L'écrou à sertir n'est pas adapté à la course maximum de l'outil

    Vérifier que votre appareil RIVKLE® NEO B107 est adapté à l'écrou à sertir, consulter les préconisations Böllhoff.

  • 1) Gachette relachée avant la fin du sertissage

    Maintenir la gâchette préssée jusqu'au dégagement complet de l'outil après la phase de dévissage.

    2) Manque d'huile

    Faire l’appoint d’huile à l'aide de la burette de remplissage fournie.

    3) Effort de sertissage trop important

    Vérifier l’effort de sertissage sur le catalogue RIVKLE® / Vérifier l’effort de sertissage réglé sur l'appareil / Contrôler la force de traction de l'appareil à l'aide de l'indicateur d'effort RIVKLE® FC340 / Augmenter le fréquentiel de ce contrôle.

    4) Non maintien de l'appareil dans l'axe lors du dévissage 

    Maintenir l'appareil dans l'axe lors du dévissage.

    5) RIVKLE® inadapté à l'application

    Vérifier que le RIVKLE® utilisé est adapté à votre application. (Contacter le cas échéant un representant officiel Böllhoff).

     

  • 1) Filetage de la tige de traction abîmé, usé

    Changer la tige de traction. Augmenter le fréquentiel de remplacement.

    2) L'écrou à sertir n'est pas en contact contre l'enclume

    Régler la position de l’enclume suivant les instructions du manuel utilisateur.

    3) Effort de sertissage trop important

    Vérifier l’effort de sertissage nécessaire à l'installation de votre écrou à sertir dans le catalogue RIVKLE® / Vérifier l’effort de sertissage réglé sur l'appareil / Contrôler la force de traction de l'appareil à l'aide de l'indicateur d'effort RIVKLE® FC340 / Augmenter le fréquentiel de ce contrôle.

    4) Perpendicularité avec l'application non respectée

    Pendant toute la phase d'installation de l'écrou à sertir, veillez à garder la perpendicularité entre l'appareil et l'application (Quick start - Figure 5).

    5) RIVKLE® inadapté à l'application

    Verifier que le RIVKLE® utilisé est adapté à votre application. (Contacter le cas échéant un representant officiel Böllhoff).

     

  • 1) Effort de sertissage trop faible

    Vérifier l’effort de sertissage sur le catalogue RIVKLE® / Vérifier l’effort de sertissage réglé sur l'appareil / Contrôler la force de traction de l'appareil à l'aide de l'indicateur d'effort RIVKLE® FC340. Augmenter le fréquentiel de ce contrôle.

    2) L'écrou à sertir n'est pas en contact contre l'enclume 

    Régler la position de l’enclume.

    3) RIVKLE® inadapté à l'application

    Vérifier que le RIVKLE® utilisé est adapté à votre application. (Contacter le cas échéant un representant officiel Böllhoff).

    4) Manque d'huile

    Faire l’appoint d’huile à l'aide de la burette de remplissage fournie.

  • 1) Effort de sertissage trop important

    Vérifier l’effort de sertissage sur le catalogue RIVKLE® / Vérifier l’effort de sertissage réglé sur l'appareil / Contrôler la force de traction de l'appareil à l'aide de l'indicateur d'effort RIVKLE® FC340 / Augmenter le fréquentiel de ce contrôle.

    2) Taraudage de l'écrou à sertir ou filetage de la tige de traction endommagé

     

Assistance personnelle

Vous n’avez pas trouvé la réponse appropriée ?

Notre équipe se fera un plaisir de vous aider.

Contactez-nous