Informations techniques
Télécharger
Vous recherchez une notice d’utilisation pour votre outil manuel ? Vous pouvez la télécharger gratuitement ci-dessous.
FAQ
Nous recommandons de retirer les débouchures après chaque opération de réglage. Pour ce faire, tirez la matrice hors du dôme et retirez la débouchure de la matrice.
Non, les pièces n’ont pas besoin d’être traitées (poinçonnage ou soudage).
Oui, plusieurs couches d’aluminium peuvent être poinçonnées en même temps.
Étant donné que l’élément est durci additionnellement, il peut être installé dans des couches d’acier, à condition que l’épaisseur et la résistance soient appropriées.
Oui, la couche supérieure n’est pas formée lors d’un simple processus de poinçonnage. Même à proximité du bord de la collerette, le matériau n’est pas endommagé.
S’il y a un contact possible avec des milieux corrosifs, des mesures courantes de protection contre la corrosion et d’étanchéité doivent être prises.
En fonction de la tâche d’assemblage, dans la plupart des cas, le changement de forme maximal est réalisé dans la partie la plus faible de l’assemblage. Pour une taille d’élément comparable, les valeurs caractéristiques de l’assemblage sont identiques, voire supérieures.
En fonction du nombre d’installations nécessaires par an, nous recommandons l’utilisation d’un outil de pose portatif (pouvant être combiné avec les rivets semi-tubulaires RIVSET®) ou d’un système automatique stationnaire.
Assistance personnelle
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous