Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Taraudage dans le métal

KOBSERT®

Outils de pose pour le montage de douilles taraudées dans des matériaux métalliques

KOBSERT® 2005 K - Outil de pose mécanique à entraînement hydraulique et pneumatique pour un montage en série économique

Outils de pose pour le montage manuel et la production en série

Durables, résistants aux vibrations et à la torsion

Nos douilles taraudées sont la solution idéale pour créer un taraudage à capacité de charge élevée, résistant aux vibrations et à la torsion dans les matériaux métalliques à faible résistance au cisaillement, comme l'aluminium, et les alliages d'aluminium ou les alliages de magnésium.

Procédé et principe

Procédé de pose

Perçage de l'avant-trou

Pour percer le taraudage, utiliser un foret de dimensions définies dans la norme de filetage.
En général, l'avant-trou ne doit pas être chanfreiné. Il peut être ébavuré, mais à un diamètre ne dépassant pas le
diamètre nominal du taraudage.
Si des KOBSERT® avec bague d'étanchéité ou KOBSERT® HP sont utilisés, réaliser dans tous les cas un chanfrein

Taraudage

Filetage ISO métrique selon DIN 13, réalisé au moyen de tarauds usuels (6 H).
Pour le contrôle du respect des dimensions du taraudage terminé, utiliser des tampons filetés normalisés
DIN.

Pose

Les douilles taraudées peuvent être posées au moyen d'outils de pose manuels et motorisés.
La douille taraudée est vissée dans la pièce jusqu'à ce que la collerette de sécurité appuie sur la surface de la pièce. Le procédé de pose (compression de la collerette de sécurité dans la pièce) est réalisé par mouvement relatif entre la broche vissée dans la douille et l'enclume faisant office de contre-butée.
Ensuite, la broche est retirée.

Dépose

Si les douilles taraudées KOBSERT® doivent être enlevées d'une pièce, procéder comme suit : :

  1. À l’aide d’un foret hélicoïdal (Ø = diamètre du filetage extérieur), percez la collerette de sécurité jusqu’au filetage.
  2. À l’aide d’un grattoir triangulaire ou d’un tournevis, faire levier sur la collerette de sécurité pour la sortir.
  3. Faire pression avec un outil d'extraction (si nécessaire un grattoir triangulaire adapté) dans le taraudage, de manière à permettre une transmission des forces. Dévisser la douille en tournant vers la gauche

Remplacement

Introduire une douille taraudée de même dimension de manière à ce que la collerette de sécurité soit dans la même position que l'empreinte existante (si nécessaire, dévisser légèrement) et contraindre la collerette de sécurité sous la surface de la pièce au moyen de l'outil de pose suivant la procédure habituelle.

KOBSERT® Renforcement des filetages dans les métaux

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous

Trouvez la solution adaptée à votre application

Outils de pose KOBSERT®

  • Type S4-S12

    Mode de fonctionnement

    Vissage manuel du filet rapporté et de la broche, emmanchement par entraînement de la broche de filetage, puis démontage manuel. Limitation indirecte de la course par un couple appliqué manuellement.

    Caractéristiques techniques

    • Capacité jusqu’à 4 unités/minute
    • Poids de 0,5 à 1 kg
    • Course de pose maxi 12 mm
    • Force de pose maxi env. 15 kN

    Tous les types de filets rapportés KOBSERT® peuvent être installés (de M4 à M12).

  • HH 830

    Mode de fonctionnement

    Vissage manuel du filet rapporté et de la broche, emmanchement hydraulique avec levier de levage et démontage manuel. Course limitée grâce à la bague d’arrêt. Remplacement des pièces d’usure par dévissage du mandrin fileté et de l’embout.

    Caractéristiques techniques

    • Capacité jusqu’à 3 unités/minute
    • Poids 2 kg
    • Course de pose maxi 5 mm
    • Force de pose maxi 60 kN
    • Pour M14 ou supérieur, la broche se compose de deux parties : une broche et un adaptateur, comprenant un HELICOIL® Plus Screwlock

    Tous les types de filets rapportés KOBSERT® peuvent être utilisés (de M8 à M30 x 1,5).

  • P 2005 K

    Mode de fonctionnement

    Pose du filet rapporté avec automatisation tactile sur le mandrin. Emmanchement hydraulique/pneumatique ainsi que démontage automatique par activation d’un seul bouton. Course limitée grâce à la bague de réglage. Changement du mandrin fileté avec verrouillage à baïonnette.

    Caractéristiques techniques

    • Capacité : jusqu’à 15 unités/minute
    • Poids : 2,6 kg
    • Course de pose maxi : 7 mm
    • Force de pose maxi : 21 kN à 5,5 jusqu’à 7 bars

    Tous les types de filets rapportés KOBSERT® peuvent être utilisés (de M4 à M12 x 1,5).

  • PH 830

    Mode de fonctionnement

    Pose du filet rapporté par actionnement du levier basculant, procédure d’emmanchement hydraulique/pneumatique avec activation séparée ou actionnement de la pédale et démontage par actionnement du levier basculant. Course limitée grâce à la bague de réglage. Changement de mandrin fileté avec verrouillage à baïonnette.

    Caractéristiques techniques

    • Capacité jusqu’à 10 unités/minute
    • Poids 5 kg
    • Course de pose maxi : 8 mm
    • Force de pose maxi 77 kN
    • À partir de M14, un moteur plus puissant est utilisé

    Tous les types de filets rapportés KOBSERT® peuvent être utilisés (de M8 à M30 x 1,5).

Lire la suite

Téléchargements

Intéressé(e) par le KOBSERT® ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous