Les filets rapportés HELICOIL® génèrent des taraudages haute résistance, résistants à l'usure, à la chaleur et de haute précision, dans lesquels la répartition des contraintes dans le taraudage est uniforme. Le diamètre réduit des premières spires de l'HELICOIL® Plus permet le vissage de l'insert fileté comme une vis.
La pose des filets rapportés HELICOIL® est simple et économique, car seules quelques règles de base doivent être respectées. Pour un montage maitrisé, en petite, moyenne et grande série, nous proposons une vaste gamme d'outils de pose manuels et automatiques.
Le système HELICOIL® combine la conformité aux normes et la facilité de pose.