Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Technologie de soudage par résistance

WELTAC®

Systèmes d’assemblage pour la pose d'éléments pour soudage par résistance

Système de rivetage auto-poinçonnant WELTAC®

Flexible et fiable

Technologie flexible

WELTAC® est un processus utilisé dans la technologie de soudage par résistance. Il permet de créer des assemblages à forte résistance mécanique pour les structures multi-matériaux modernes.

Les plus

Avantages de WELTAC®

  • Une technologie éprouvée

    La première étape du processus WELTAC® Automation repose sur les systèmes de pose éprouvés RIVSET® Automation E et EH.

  • Longue durée de vie

    Maintenance réduite

  • Équipements existants

    Les systèmes de soudage par points existants pour la fabrication de structures modernes peuvent être utilisés dans la seconde étape du processus WELTAC®.

Méthode et principe

Comment fonctionne la technologie WELTAC® ?

Le soudage d’éléments par résistance est un perfectionnement du soudage par points de résistance. Contrairement à la procédure conventionnelle, un élément de résistance en forme de rivet fait d’un matériau compatible avec la tôle de base est utilisé comme pièce de connexion auxiliaire. Dans la première étape du processus, l’élément de soudage WELTAC® est poinçonné dans la couche supérieure du matériau. Ce composant est ensuite soudé à la (aux) couche(s) inférieure(s) de matériaux en acier dans la seconde étape du processus. (Böllhoff ne fournit que les éléments WELTAC® et l’automatisation WELTAC® pour la première étape du processus.)

Soudage d’éléments par résistance WELTAC® pour les structures multi-matériaux modernes

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons.

Contactez-nous

Automatisation WELTAC®

WELTAC® repose sur notre système d’assemblage éprouvé Automatisation RIVSET® EH.

  • WELTAC® Automation E

    Aperçu des points forts de la technologie WELTAC® Automation E :

    • Efficace : conception modulaire et complète
    • Rapide : configuration de la machine par plug & play
    • Flexible : accès à distance au logiciel de commande
    • Puissant : processeur rapide et hautement performant
    • Plug & play : unité de commande manuelle mobile pour une mise en route avec plusieurs unités de contrôle
    • Temps de pose ≤ 1,5 seconde/élément (en fonction de l’outil de pose – EH aussi)
  • Outil – Outil de pose EH

    De par sa conception modulaire, cet outil est conçu pour offrir une souplesse maximale dans la planification de la production à grande échelle.
    Sa longue durée de vie et son faible besoin en maintenance constituent des facteurs clés, qui établissent la base d’une production réussie.

    • Outils de pose avec entraînement électrique pour des forces de sertissage allant de 10 à 35 kN
    • Force de pré-bridage réglable grâce à des serres-flan à ressort
    • Divers points d'accroche sur l’outil de pose pour un positionnement parfait sur le robot et ailleurs
  • C-Frame

    Le système modulaire – le nouveau C-Frame vous permet de créer un grand nombre d’outils de pose avec seulement quelques C-Frames.

    Avantages

    • Efficacité
      Le processus de conception d’outils de sertissage de rivets, que ce soit pour créer des versions nouvelles ou pour modifier les existants, est considérablement accéléré.
    • Légèreté
      Le nouveau C-Frame est en moyenne 20 % plus léger et contribue ainsi à la compacité du design.
  • Tête de sertissage

    • Distribution et pose des éléments WELTAC® par soufflage du bol jusqu'à la tête de pose
    • Garantit aussi la distribution de petits éléments WELTAC® (tige de Ø 4 mm, longueur totale 2,6 mm), avec ou sans bague de bridage.
  • Distribution

    • Charge de travail de maintenance minimale
    • Distribue environ 45 éléments/minute
    • Stock environ 4 000 éléments (peut être augmenté si nécessaire)

Trouvez la bonne solution pour votre application

Traitement manuel

Outils à main pour la première étape du processus WELTAC®.

  • Portable C WELTAC®

    La nouvelle génération de l’outil de pose électrohydraulique Portable C permet des options de combinaison flexibles à partir du même outil de base. Les têtes de rivetage auto-perforantes peuvent être remplacées directement sur site.

    Avantages

    • Cycle de pose défini
    • Réglage précis de la pression sur un écran
    • Contrôle numérique de la pression
    • Alimentation par batterie
    • Le Portable C peut être utilisé pour la première étape du processus.
    • L’unité de base convient aussi au traitement RIVSET®.
    Vers le manuel d’utilisation de notre Portable C WELTAC ®

Plus d’informations

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous