eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Ingénierie des métaux et pièces sur plan

FORMTEC

Avec FORMTEC, nous offrons des pièces techniques en frappe à froid que nous fabriquons selon votre cahier des charges.

Une sélection de pièces et d’ensembles façonnés à froid sur mesure pour le client

Frappe à froid de précision

Tout sauf standard

Nous vous accompagnons du conseil et du développement à la production. Au-delà du standard. Nous vous offrons la meilleure solution pour vos besoins spécifiques. Notre expertise en frappe à froid repose sur des décennies d’expérience en matière de technologie de fixation et d’assemblage.

Les plus

Avantages de FORMTEC

  • Conseil individualisé

    Un savoir-faire étendu. Grâce à de nombreuses années d’expérience dans le développement et la production de produits techniques, nos collaborateurs répondent aux problématiques d'assemblage les plus exigentes.

  • Prototypes et préséries

    Un seul objectif, la perfection. Les prototypes et préséries nous permettent de confirmer la forme et les fonctionnalités de la version finale de votre composant.

  • Élaboration du concept

    Des solutions individuelles. Grâce à notre logiciel de conception et de simulation, nous pouvons élaborer un concept personnalisé en un rien de temps.

Méthode et principe

Frappe à froid pour des solutions sur-mesure

Ce qui distingue FORMTEC, c’est son approche personnalisée. L’ensemble du processus de conseil, de développement et de production se concentre sur la satisfaction de vos besoins. Nous pouvons effectuer tous les types de simulation et d’essais mécaniques grâce à nos équipements techniques modernes.

FORMTEC pour collecteur d’entrée
FORMTEC pour collecteur d’admission

Trouvez la solution adaptée pour votre application

Exemples de produits FORMTEC

  • Fixation de bouclier thermique

    Le bouclier thermique d’une voiture est soumis à des températures extrêmement élevées et à des fluctuations de température considérables (‑40°C to +300°C). Nos éléments de fixation FORMTEC répondent facilement à ces exigences.

    L’élément de fixation est durable et ne se casse pas, même en cas de dilatation thermique.

    Avantages client

    • Capacité de charge élevée
    • Montage rapide (processus d’installation en appuyant)
    • Découplage thermique et vibratoire
    • Nombre réduit de pièces
    • Économique
    • <
    • Évacuation d’eau sur toit panoramique en verre

      L’eau qui stagne sur le toit panoramique en verre d’une voiture peut entraîner corrosion et fuites. Raison de plus d’opter pour notre évacuation d’eau sur toit en verre FORMTEC.

      Notre solution hybride garantit que l’eau s’écoule à tout moment.

      Avantages client

      • Facile à monter (installation manuelle)
      • Solution robuste, étanche
      • Solution économique
      • N’a pas d’influence sur la conception du véhicule
    • Élément de fixation pour un système d’entrée d’air

      Pour fixer solidement un système d’entrée d’air sur le bloc moteur, nous avons développé un insert spécial FORMTEC hautement durable.

      L’élément de fixation, fabriqué par formage à froid, est robuste et garantit non seulement une fixation sûre, mais aussi une installation rapide (enfoncement).

      Avantages client

      • Robuste
      • Installation rapide (enfoncement)
      • Grande résistance aux couples
      • Coûts réduits
    • Fixation d’un crochet d'attelage

      L’œillet de remorquage d’un véhicule peut être soumis à de lourdes charges. L’écrou spécial FORMTEC garantit une fixation sécurisée.

      Ce nouveau système permet d’installer l’œillet de remorquage directement dans la partie plastique du châssis.

      Avantages client

      • Hautes performances mécaniques
      • Économique
      • Installation rapide (enfoncer pour mettre en place)
    • Goujon masse pour moteur

      Ce goujon doté d’une cage en plastique a été conçu et développé dans le but de réduire les coûts par rapport à la pièce tournée précédente.

      Avantages client

      • L’ajout de la couleur bleue améliore la visibilité dans le moteur
      • Poids augmenté
      • Temps de vissage réduit de moitié
    • Fixation de la roue de secours

      Grâce aux filetages interne et externe, cet ensemble peut être fixé à la carrosserie de la voiture et peut aussi être utilisé pour fixer la roue.

      Avantages client

      • Filetages interne et externe
      • Sûr et fiable
    • Loquet d’armoire

      Ce loquet spécial a été développé pour installer et déposer rapidement les rails arrière des armoires de commande.

      Avantages client

      • Réduction du temps de processus
      • Fonction de mise à la terre

    Nous nous ferons un plaisir de vous aider

    Vous avez des questions ou un projet en cours ?

    Faites-le nous savoir – nous vous contacterons

    Contactez-nous

    Téléchargements

    Vous êtes intéressé(e) par FORMTEC ? Téléchargez plus d’informations ici.

    Des questions ?

    Nous sommes là pour vous aider

    Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

    Contactez-nous