eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Vissage direct

QUICK FLOW® Plus

Vis pour tôles minces

Assembler solidement des tôles minces : obtenez des résultats optimaux grâce au vissage direct QUICK FLOW®.

Vis autoformeuse QUICK FLOW® Plus à tête ronde et rondelle pressée sous tête

Pour un vissage direct sécurisé

QUICK FLOW® Plus vous offre une fixation stable, sécurisée et réutilisable et vous permet d’assembler des tôles sans pré-perçage

Böllhoff est votre expert en techniques d’assemblage innovantes. Nos vis QUICK FLOW® Plus sont une excellente solution pour l’assemblage de tôles et de supports à parois minces, sans pré-perçage ni écrous. Les supports sont de plus en plus légers pour permettre une production durable et des avantages technologiques. La construction légère pose toutefois un certain nombre de défis en matière de conception et de mise en œuvre technique, tant au moment de la fabrication que lors de l’assemblage. Les vis QUICK FLOW® Plus sont des éléments de fixation autoformeurs et sont conçues spécialement pour être utilisées avec des tôles et des supports à parois minces et elles offrent des avantages technologiques. Elles représentent une alternative économique en réduisant les coûts de production et de matière. Découvrez comment nos vis autoformeuses améliorent vos process et rendent les assemblages durables et fiables.

Fixation de tôles sans écrous – une solution sûre et durable

Lors de l’assemblage de tôles minces avec des vis à tôle classiques à filetage standard, il est souvent nécessaire d’utiliser des écrous. Le vissage direct avec QUICK FLOW® Plus s’avère plus intéressant pour les constructions légères utilisées, aujourd'hui, dans de nombreux secteurs, car il permet une fixation fiable et durable sans composants supplémentaires tels que des écrous. Vous réalisez des économies de poids, de temps et de coûts, tout en bénéficiant d'une sécurisation accrue de vos process.

Profitez des avantages de nos vis autoformeuses QUICK FLOW® Plus. Les vis sont posées sans pré-perçage et sans taraudage préalable dans la tôle mince. Cette méthode garantit une fixation rapide et économique pour assembler, par exemple, des systèmes de ventilation, des appareils ménagers et des boîtiers électroniques, ou encore pour fixer des supports de construction dans l’industrie automobile.

Principe de fonctionnement de la vis QUICK FLOW® Plus

Les plus

Les avantages des vis QUICK FLOW® Plus

  • Optimisation du processus

    Économique : grâce à QUICK FLOW® Plus, le pré-perçage, le poinçonnage ou le filetage préalable deviennent inutiles. La pointe de la vis traverse la tôle et forme son propre taraudage. Gagnez du temps et réduisez vos coûts de processus.

  • Automatisation

    Rapide et fiable : une installation automatisée des vis QUICK FLOW® Plus est possible.

  • Taraudage par déformation plutôt que par coupe

    Le taraudage par déformation a pour avantage d'éviter la formation de copeaux, et génère, via l'écrouissage, un taraudage plus solide.

  • Utilisation adaptée

    Nos vis QUICK FLOW® Plus sont disponibles en différentes tailles et dimensions. Les fixations ne nécessitant un accès que d’un seul côté, elles sont parfaitement adaptées à de nombreuses applications.

  • Flexibilité dans le montage

    Les composants peuvent être placés comme vous l’entendez, car aucun pré-perçage n’est nécessaire. Les tolérances liées à la fabrication ne posent donc aucun problème.

Une méthode simple pour la fixation de tôles

Principe de fonctionnement des vis QUICK FLOW® Plus de Böllhoff

La vis pour tôles minces QUICK FLOW® Plus est une fixation auto-formeuse, conçue spécialement pour être utilisée avec des tôles minces et des supports à parois minces. Avec cette fixation, les étapes chronophages, telles que le taraudage, le perçage d’un trou central ou le nettoyage, ne sont plus nécessaires. Les vis auto-formeuses génèrent leur propre taraudage par déformation. Cela signifie que le taraudage créé dans la tôle est déformé et non pas coupé. Le taraudage par déformation plutôt que par coupe offre deux avantages majeurs : une plus grande résistance du taraudage grâce à l’écrouissage formé lors du vissage et l’absence de copeaux gênants.

Le taraudage se forme en suivant la zone de filetage de la vis. Le filetage de la vis doit impérativement être plus résistant que la pièce à usiner et cette dernière doit être suffisamment ductile. Le trou créé permet au taraudage formé d’être positionné à une meilleure hauteur d’installation au niveau du point de vissage. Le pas de filetage est plus fin que celui des vis autotaraudeuses conventionnelles, ce qui garantit un chevauchement suffisant des flancs du filetage formé. Il est donc inutile d’utiliser des écrous supplémentaires. Les fixations pour tôles minces QUICK FLOW® Plus disposent également d’un double pas de filetage. Les temps de cycle et de processus sont donc plus courts. Pour un processus de vissage optimal, des embouts sont fournis qui, grâce à une géométrie spéciale, empêchent la vis de bouger. C'est pourquoi le processus de vissage est confortable pour son utilisateur, même dans des situations de montage difficiles.

QUICK FLOW® Plus permet d’assembler rapidement et solidement des tôles minces
Processus d’installation pour une fixation pour tôles minces QUICK FLOW® Plus

Fixation pour tôles minces QUICK FLOW® Plus

  • Le pas de filetage additionnel de la vis QUICK FLOW® Plus

  • Embout fourni pour un montage aisé et optimisé de notre QUICK FLOW® Plus

  • QUICK FLOW® Plus à tête ronde et rondelle pressée sous tête

  • QUICK FLOW® Plus à tête ronde

  • Coupe transversale d’un vissage direct sur une tôle mince avec QUICK FLOW® Plus

Vos interrogations concernant QUICK FLOW® Plus

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par les vis QUICK FLOW® Plus pour tôles minces? Vous pouvez télécharger de plus amples informations ci-dessous.

Vis autoformeuses pour le métal

Exemples d’application des vis QUICK FLOW® Plus

Découvrez des exemples concrets d'utilisation des vis pour tôles minces QUICK FLOW® Plus de Böllhoff.

  • Installation d'éléments supplémentaires pour des systèmes de ventilation

  • Vissage de boîtiers d'armoires électriques

  • Installation d’accessoires sur des vélos électriques

  • Fixation de composants supplémentaires sur des pompes à chaleur

Le vissage direct dans le métal et le plastique

Autres solutions pour le vissage direct