Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Éléments de fixation auto-taraudeurs

TEPRO® K’ in K’

Éléments de fixation auto-taraudeurs fabriqués en plastique pour une utilisation dans le plastique

TEPRO® K’ in K’ – vis en plastique pour le plastique

Solutions de vissage plastique

Auto-taraudeurs et autobloquants

À moyen et à long terme, visser des vis métalliques directement dans du plastique peut donner lieu à des problèmes d’ajustement et de défaillance de la fixation filetée sous l’effet de sollicitations dynamiques, vibratoires et thermiques. Il est plus logique d’utiliser des vis en plastique dans un composant en plastique. La solution est d’utiliser notre principe de fixation par vis K’ in K’ (plastique dans plastique).

Les plus

Avantages de TEPRO® K’ in K’

  • Extrêmement fiable

    Les plastiques haute performance associés à une géométrie de filetage intelligente permettent d’obtenir une excellente résistance aux hautes températures, une rigidité et une solidité élevées.

  • Fixation sûre

    Le couple de dévissage de l’élément de fixation est plus élevé que le couple de vissage. Ainsi, l’élément de fixation est efficacement protégé contre le desserrage.

  • Recyclage facile

    À la différence des inserts métalliques, vous n’avez pas besoin de consacrer du temps et de l’énergie à séparer métal et plastique.

Méthode et principe

Fixations par force et par ajustement

Le principe de vissage K' in K' repose sur une géométrie de filetage brevetée, facilement identifiable par ses deux demi-filets décalés. Ce filetage auto-taraude ou coupe des logements en plastique lisse cylindrique. Grâce à l'angle de coupe résultant et à l'angle de dépouille adjacent, l'assemblage de vis est installé avec un couple minimal.

Lors du dévissage de l’élément de fixation, un couple nettement supérieur est nécessaire. Ainsi, l’élément de fixation est efficacement protégé contre le desserrage.

Solution d’éléments de fixation en plastique pour assemblages en plastique
TEPRO® K’ in K’
TEPRO® K’ in K’ Solution d’éléments de fixation en plastique pour applications plastiques TEPRO® K’ in K’

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons.

Contactez-nous

Trouvez la bonne solution pour votre application

Produits TEPRO® K’ in K’

  • TEPRO® K’ in K’

     

    Le vissage réversible des vis K' in K' permet des processus de montage et de démontage répétés sans réduction de la tenue ou du freinage.

  • SNAPLOC® K’ in K’

    Le principe de base SNAPLOC® repose sur un système en deux parties et comprend une rotule et un coupleur. Dans le coupleur se trouve un coussinet sphérique dans lequel la rotule vient se clippser.

    Découvrez SNAPLOC®
  • FLEXITOL® K’ in K’

    Pour les vis Banjo, la fonction filetage K’ in K’ est d’une grande importance.Celle-ci auto-taraude des logements en plastique lisse et créé une fonction d’anti-desserage. La vis ne peut de ce fait qu’être vissé ou dévissé seulement en appliquant un couple supérieur au couple d’installation.

    Découvrez FLEXITOL®

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par le TEPRO® K’ in K’ ? Veuillez télécharger plus d’informations ici.

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous