Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Rivetage

RIVSET®

La technologie d’auto-rivetage RIVSET® pour l’assemblage de plusieurs matériaux en une seule opération.

Rivetage auto-poinçonneur RIVSET®

Haute résistance et fiabilité

Conception multi-matériaux flexible

Pas de pré-perçage, pas d’émissions, pas de bruit. Le rivetage auto-poinçonneur RIVSET® est un procédé d’assemblage qui permet de créer des assemblages mécaniques très résistants entre des matériaux similaires ou non. Il est même possible d’assembler plus de deux couches.

Les plus

Avantages du RIVSET®

  • Flexibilité

    Les assemblages mixtes, multicouches ou hybrides jouent un rôle essentiel dans la construction légère moderne. Le RIVSET® est idéal pour une multitude de combinaisons de matériaux, y compris l’acier à haute résistance.

  • Résistance

    Le RIVSET® est très résistant. Même lorsqu’il est soumis à des charges variables.

  • Économique

    Aucun pré-perçage n’est nécessaire, ce qui facilite le positionnement.

Procédé et principe

Assemblages très solides en une seule opération

Il n’est pas nécessaire de pré-percer ou de positionner exactement les éléments matériels.
En une seule opération, le rivset semi-tubulaire perce la premiére tole et vient s’expenser sur le deux tôles a l’aide de la contre réaction de la bouterolle. Ce procédé présente un haut niveau de reproductibilité et peut être facilement automatisé.

Rivetage auto-poinçonneur RIVSET® Processus de pose

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous

Trouvez la solution adaptée à votre application

Types de produits RIVSET®

Découvrez nos différents types de rivets auto-poinçonneurs.

  • Rivets auto-poinçonneurs RIVSET®

    Les rivets auto-poinçonneurs RIVSET® se distinguent par leur matériau, la géométrie de leur tête et de leur tige, leur dureté, leur surface, ainsi que par la longueur et le diamètre de leur tige.

    Caractéristiques spéciales des rivets auto-poinçonneurs RIVSET®

    • Assemblages à haute résistance
    • Reproductibilité des résultats d’assemblage
    • Pas de pré-perçage
    • Étanchéité aux liquides et aux gaz
    • Adaptés à différents types de matériaux
    • Adaptés à différentes épaisseurs et résistances de matériaux
    • Peuvent être utilisés pour les assemblages hybrides (en association avec de la colle)
  • Rivets auto-poinçonneurs RIVSET® HDZ

    Pour l’assemblage d’aciers à haute résistance (400-600 MPa), à très haute résistance (800-1.200 MPa) et à ultra haute résistance (>1.500 MPa) avec d’autres types de matériaux comme l’aluminium.

    Caractéristiques spéciales des rivets auto-poinçonneurs RIVSET® HDZ

    • Vaste gamme d’applications avec une seule forme de rivet
    • Création d’assemblages hybrides
    • Mise en œuvre d’assemblages bicouches ou multicouches

Équipement de pose

Systèmes de rivetage auto-poinçonneur RIVSET®

Nous proposons des solutions manuelles ainsi que des solutions entièrement automatisées pour la pose de rivets auto-poinçonneurs. Nos systèmes sont conçus pour une large gamme d’applications et peuvent être adaptés à vos environnements de production spécifiques.

Découvrez nos nombreuses solutions
RIVSET® Automation

RIVSET® Automation

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais

Contactez-nous