Principe
- Principe de l’expansion par compression
- Pression d'exploitation jusqu’à 350 bars
Diamètre
- de 3 mm à 22 mm
Versions
- Douille en acier de cémentation galvanisé (sans Cr(VI))
- Bille en acier pour roulements, bruni
Technologie d’étanchéité
Pour des trous de perçage étanches
Dans de nombreuses applications, les fluides hydrauliques ou gazeux s’écoulent dans les conduits et les trous de perçage. Le SEALING PLUG obture et étanchéifie les trous de perçage de manière fiable et résiste aux pressions de service à la fois dans la plage basse pression et dans la plage haute pression jusqu’à 500 bars.
Les plus
Les paramètres fixes permettent une installation facile, contrôlée et reproductible qui garantit des performances fiables, même sous haute pression.
Le SEALING PLUG offre la solution adaptée à toutes les applications - par exemple les outils de pose manuels, les outils de pose pneumatiques et les systèmes automatisés.
Lorsque vous utilisez le SEALING PLUG, il n’est pas nécessaire de couper le filetage ou d’utiliser des produits d’étanchéité supplémentaires. L’obturateur hydraulique est très économique.
Procédé et principe
Le SEALING PLUG est une pièce en deux parties, entièrement métallique, qui fonctionne selon le principe de l’expansion par poussée/traction. Le SEALING PLUG à bille fonctionne selon le principe d’expansion par poussée. Dans ce cas, vous pressez la bille dans le manchon, de sorte que le manchon se dilate. Le bouchon aveugle avec mandrin fonctionne selon le principe d’expansion par traction. Dans ce cas, vous tirez le mandrin dans le manchon. Les deux éléments obturateurs comportent des dentelures sur l’extérieur du manchon qui ancrent le SEALING PLUG dans le matériau de pose lorsque le manchon se dilate.
Le PULLPLUG™ est également le résultat du développement continu du produit. La fermeture par goupille est basée sur le principe de l’expansion par traction et offre de nombreux avantages. Fabriquée avec moins de matériaux, elle s’avère très économique. De plus, le PULLPLUG™ n’a pas de mandrin.
Pour certains éléments, nous proposons des outils et des dispositifs de la gamme de technologies de traitement de Böllhoff.
Vidéos
Lire la suite
Vous êtes intéressé(e) par le SEALING PLUG ? Téléchargez de plus amples informations ici.