eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Sécurisation d'assemblage

Nord-Lock®

Les rondelles autobloquantes sécurisent votre assemblage vissé même en cas de charge dynamique élevée.

Paire de rondelles autobloquantes Nord-Lock® avec diamètre extérieur augmenté.

Pour une sécurité maximale

Force de serrage au lieu de friction : La solution idéale pour les assemblages vissés critiques

Les rondelles autobloquantes Nord-Lock® sont des éléments à action mécanique. Elles comportent des cames sur leur face intérieure et des nervures radiales sur celle extérieure. En cas de vibrations, elles sécurisent les assemblages vissés au moyen d’un mécanisme de verrouillage et non par friction. C'est ce qui rend les rondelles Nord-Lock® supérieures aux verrouillages vissés conventionnels.

Les plus

Les avantages de Nord-Lock®

  • Sécurisation maximale

    Nord-Lock® empêche efficacement le desserrage spontané, même en cas de fortes vibrations et charge dynamique.

  • Utilisation adaptée

    L’action d'anti-dévissage est garantie tant pour les surfaces sèches que lubrifiées.

  • Assemblage facile

    Nos rondelles Nord-Lock® à cames peuvent être montées et démontées rapidement et facilement. Elles n’ont, de plus, pas besoin d’être resserrées.

  • Haute efficacité

    Nord-Lock® offre une sécurité maximale, même à de faibles niveaux de précontrainte.

  • Respectueux de l'environement et résistant à corrosion

    Les rondelles Nord-Lock®sont réutilisables et sont disponibles dans divers matériaux et revêtements.

  • Essayé et testé

    Le système de verrouillage de vis Nord-Lock® est autorisé par les organismes officiels et éprouvé à l’usage – notamment dans les secteurs de la constructions et des chemins de fer.

Procédé et principe

L'effet puissant des cames

Nord-Lock® est constitué de deux rondelles à cames identiques. Celles-ci comportent des cames sur leur face intérieure et des nervures radiales sur celle extérieure. Sur les rondelles, précollées par paire, les surfaces à cames reposent l’une sur l’autre lors de leur utilisation. La forme des surfaces à cames est telle que l’angle entre les rondelles de verrouillage est supérieur à l’angle du filetage.


Quand vous serrez la vis ou l’écrou, les nervures radiales de la rondelle Nord-Lock® s'impriment étroitement dans la surface d’appui opposée. La paire de rondelles reste solidement en place. Le seul mouvement possible est entre les surfaces à cames. La moindre rotation dans le sens de dévissage augmente la force de serrage, grâce à l'action des cames. La vis se freine ainsi d'elle-même.

Graphique illustrant l’angle des surfaces à coins et le pas de filetage d’un Nord-Lock®.
La performance élevée des cames de NORD LOCK® L’angle α est toujours supérieur au pas de filetage β.

Installation et utilisation

Rondelles autobloquantes flexibles et multifonctionnelles

Les rondelles autobloquantes Nord-Lock® conviennent à toutes les classes de résistance à la traction des vis jusqu’à 12,9 inclus. Que vous en ayez besoin pour des trous filetés (1), des trous contre-alésés (2), des trous traversants (3) ou des goujons (4) – les rondelles de verrouillage offrent une large gamme d’applications flexibles et multifonctionnelles. Pour les trous traversants, il faut utiliser deux paires de rondelles de verrouillage. Nous vous recommandons également d’employer des rondelles Nord-Lock® d’un diamètre extérieur augmenté pour les trous oblongs et les matériaux d’accouplement tendres. N’utilisez pas Nord-Lock® sur des rondelles antiextrusion non fixées !

Quatre exemples de rondelles à coins Nord-Lock® en cours d’utilisation.
Les rondelles autobloquantes Nord-Lock® peuvent être utilisées dans une large gamme d’applications

Trouvez la bonne solution pour votre application

Les produits Nord-Lock®

  • Nord-Lock® avec diamètre standard

    Les rondelles autobloquantes Nord-Lock® standards sont disponibles dans divers matériaux et revêtements. Trouvez le meilleur produit pour votre application.

    Matériaux

    • Acier au carbone trempé, dureté > 465 HV1
    • Acier inox EN 1.4404, dureté de surface ≥ 520 HV0,05 après trempe superficielle (Kolsterising®)
    • Acier inox 254SMO
    • Matériaux spéciaux sur demande

     Revêtement de surface pour l’acier au carbone

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, sans Cr6
  • Nord‑Lock® avec diamètre extérieur augmenté

    Le diamètre extérieur augmenté est idéal pour les applications dans des trous oblongs et des matériaux tendres. Cette version est disponible dans divers matériaux et revêtements.

    Matériaux

    • Acier au carbone trempé, dureté > 465 HV1
    • Acier inox EN 1.4404, dureté de surface ≥ 520 HV0,05 après trempe superficielle (Kolsterising®)
    • Acier inox 254SMO
    • Matériaux spéciaux sur demande

     Revêtement de surface pour l’acier au carbone

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, sans Cr6

Nord-Lock® : essayé et testé depuis 30 ans

Les paires de rondelles Nord-Lock® sont la solution idéale partout où des assemblages vissés risquent de se dévisser spontanément. Même en cas de vibrations et de charge dynamique élevées, Nord-Lock® garantit une sécurité maximale contre le desserrage, et ce depuis plus de 30 ans.

  • Les rondelles Nord-Lock®

    conviennent aux classes de résistance à la traction jusqu’à 12,9

  • L’action de verrouillage Nord-Lock® utilise des surfaces à cames et à nervures radiales

    a des surfaces cunéiformes et des nervures radiales

La preuve parfaite

Nord-Lock® et l’essai de vibration Junker

L’essai de vibration Junker conformément à la norme DIN 65 151 est une excellente méthode pour tester et comparer la tenue des assemblages vissés sous charge dynamique. Pendant l'application à l'assemblage d'une charge transversale par rapport à l'axe de la vis, la force de précontrainte est mesurée et enregistrée en continu au moyen d'un capteur de pression.

Le diagramme Junker montre l’effet unique de verrouillage de Nord-Lock®.  Seules de faibles pertes de force de précontrainte se produisent en raison du processus de tassement nomal entre les jointures et le filetage. L'effet autobloquant se manifeste par l'augmentation significative de la force de précontrainte pendant le processus de desserrage.  Les éléments de verrouillage conventionnels n’offrent pas d’action de verrouillage en cas de vibrations.

Rondelles Nord-Lock® des performances exceptionnelles lors du test de vibration Junker

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les rondelles autobloquantes Nord-Lock® ? Téléchargez plus d’informations ici.