eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Sécurisation d'assemblage

RIPP LOCK®

Efficace et fiable : sécurisez durablement vos assemblages vissés grâce à la solution RIPP LOCK®

Une rondelle d'arrêt RIPP LOCK® avec surface nervurée.

Pour des assemblages durablement vissés

Les nervures radiales RIPP LOCK : la solution astucieuse pour sécuriser des assemblages vissés.

Les nervures radiales RIPP LOCK® : la clé pour des assemblages vissés sécurisés. Les nervures s'impriment dans la surface d'appui opposée. Cela assure une prise ferme même en cas de vibrations extrêmes ou de fortes charges dynamiques.

Les Avantages

Les avantages de RIPP LOCK®

  • Excellente action de blocage

    RIPP LOCK® assure un blocage efficace grâce à ses nervures radiales spéciales. Votre assemblage vissé restera sécurisé même en cas de contrainte dynamique extrême.

  • Robuste et durable

    Des matériaux de haute qualité et durables rendent nos rondelles d'arrêt, boulons et écrous RIPP LOCK® particulièrement résistants à la corrosion et aux températures extrêmes.

  • Montage simple et répétitif

    Les produits RIPP LOCK® sont faciles à monter et à démonter. Cela permet de les réutiliser plusieurs fois, ce qui en fait une solution économiquement avantageuse. Comme dispositif de blocage, RIPP LOCK® est efficace immédiatement. Aucun temps de prise n’est nécessaire.

  • Usage universel

    Les produits RIPP LOCK® peuvent être montés ultérieurement sur presque n’importe quel assemblage existant. Ils sont aussi la solution parfaite pour les applications à trou oblong.

  • Surfaces préservées

    Qu’elles soient peintes, galvanisées ou chromées – RIPP LOCK® convient particulièrement aux surfaces sensibles et aux matériaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre, les alliages de fonte d’aluminium ou de magnésium.

  • Testé par un organisme indépendant

    RIPP LOCK® est une solution polyvalente et bien implantée dans l’industrie. Nos produits ont été testés par des organismes indépendants et approuvés comme des protections efficaces contre le desserrage.

Méthode et principe

Comment fonctionne l'assemblage sécurisé RIPP LOCK®?

Frein de vis avec système de sécurité innovant

Le freinage de visserie RIPP LOCK® comporte des nervures radiales de forme spéciale. L'angle de contact à la base des nervures est nettement plus grand que l'angle du pas d'un filetage métrique. Tout desserrage de l’assemblage vissé est efficacement contrecarré par une augmentation de la force de précontrainte.

La force de précontrainte appliquée lors de l’assemblage de l’élément de fixation imprime les nervures radiales du produit RIPP LOCK® dans la surface d’appui. La liaison mécanique qui en résulte empêche de façon fiable votre fixation de se desserrer, même en cas de vibrations extrêmes ou de contraintes dynamiques élevées.

Trous oblongs avec indentations évidentes grâce au RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® fournit une action de blocage efficace, y compris pour les trous oblongs.

Trouvez la bonne solution pour votre application

Les types de produits RIPP LOCK®

  • La rondelle autobloquante universelle RIPP LOCK®

    Les rondelles d'arrêt RIPP LOCK® sont nervurées des deux côtés. Elles sont disponibles en diamètres standard ou avec des diamètres extérieurs réduits. Les deux versions de rondelles sont disponibles en acier (valeur de dureté : 400-500 HV) avec revêtement en zinc lamellaire et en acier inoxydable A4 (valeur de dureté : ≥ 800 HV). En raison de leur grande dureté, les rondelles d'arrêt RIPP LOCK® peuvent être utilisées  avec des vis de toutes les classes de résistance jusqu'à 12.9.

    La version standard a un diamètre extérieur conforme à la norme DIN 125/ISO 7089. La rondelle d'arrêt RIPP LOCK® avec diamètre extérieur réduit convient aux vis ayant une tête cylindrique à six pans creux.

  • Vis RIPP LOCK® avec nervures de blocage

    Les vis de blocage RIPP LOCK® comportent des nervures intégrées sous la surface d'appui de la tête de la vis. Le mécanisme de blocage ne s'effectue pas par crochetage dans le sens de desserrage de sorte qu’il préserve la surface. L'endommagement de la surface dans la zone d'appui est quasiment nul.

    Les vis sont disponibles en versions à six pans creux et hexagonale en classe de résistance 100 (1 040 N/mm²). Si vous avez besoin de vis pour des classes de résistance supérieures, jusqu’à 12.9 inclus, contactez-nous.

  • Les écrous RIPP LOCK® avec nervures de blocage intégrées

    Les nervures radiales sont intégrées à toute la surface d’appui de l’écrou. Quand on serre l’écrou, la matière converge à travers les nervures de blocage sur la surface de la vis. Il en résulte une petite déformation plastique qui renforce la surface. Une fois la vis complètement serrée, il n’y a pas de signe significatif de fléchissement.

    Notre écrou de blocage est disponible en hexagonal en classe de résistance 10 (pour les vis en classe de résistance 10.9 et en classe de vis 100). Nous nous ferons un plaisir de fournir des écrous en classe de résistance 12 sur demande.

Fiable. Sécurisé. RIPP LOCK®

Depuis plus de dix ans, RIPP LOCK® crée des solutions de boulonnage sécurisées. Nos produits sont utilisés partout où des systèmes anti-desserrage efficaces et économiques sont nécessaires – y compris pour des surfaces d'appuis tendres ou revêtues et des trous oblongs.

Informations et plus encore

Téléchargements

intéressé par RIPP LOCK® ? Téléchargez plus d’informations ici.