eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Gammes supplémentaires

PARRYPLUG®

Témoin de manipulation non souhaitée pour vis : solution universelle pour empêcher le desserrage non autorisé de vos assemblages vissés.

Un produit PARRYPLUG® et une vis dans laquelle est inséré un embout.

Pour des assemblages protégés de manipulations non souhaitées

Élément de blocage pour empreintes creuses : PARRYPLUG® protège de manipulations non souhaitées

Vous souhaitez protéger vos assemblages vissés contre toute intervention non autorisée ? Dans ce cas, le PARRYPLUG® offre une solution rapide et soignée. L'élément de blocage se place en toute fiabilité dans l'empreinte creuse de la vis et empêche tout desserrage non autorisé de votre assemblage.

Les plus

Les avantages du PARRYPLUG®

  • Pose facile et rapide

    Le principe de pose simple ainsi que la platine de pose pouvant stocker plusieurs éléments permettent un montage rapide et fiable.

  • Ajustement serré optimal

    De par sa fabrication précise, le PARRYPLUG® dispose d'un ajustement serré optimal dans l'empreinte et offre une protection à long terme.

  • Application universelle

    Le PARRYPLUG® offre des possibilités d’application illimitées, par exemple pour le marquage de vis individuelles ou comme mesure efficace pour empêcher l’accumulation de salissures.

  • Haute performance

    Le PARRYPLUG® est fabriqué en plastique haute performance. Celui-ci permet une utilisation sur une plage large de températures, allant de -50 °C à +200 °C.

  • Attrayant et uniforme

    L’élément de blocage PARRYPLUG® est visuellement convaincant. Il est possible, sur demande, de réaliser des combinaisons de couleurs personnalisées.

Procédé et principe

La solution innovante pour une protection optimale

Le desserrage non autorisé de vis sur des machines et des équipements constitue un risque sérieux. C’est pourquoi il est souvent nécessaire d’empêcher efficacement toute intervention non souhaitée. Alors que les solutions classiques endommagent irrémédiablement l’empreinte de la vis, PARRYPLUG® offre une solution de dévissage totalement nouvelle et innovante.

Des nervures axiales contre les manipulations non souhaitées

Le principe de blocage du PARRYPLUG® repose sur des nervures axiales spécialement conçues. Elles garantissent un ajustement serré et sûr dans l’empreinte de la vis. L’élément de blocage est positionné en affleurement ou en léger retrait de la tête de vis. Même en cas de fortes vibrations et d'oscillations importantes, le positionnement dans l’empreinte reste assurée.

Pour tenir compte des tolérances fines des empreintes six pans creux les plus courantes, ces éléments de blocage sont fabriqués selon les normes les plus strictes. Le plastique haute performance permet une utilisation sur une plage large de températures, allant de -50°C à +200°C.

Gros plan sur les nervures axiales du PARRYPLUG® (en surbrillance)
Les nervures axiales du PARRYPLUG® génèrent un ajustement serré et sûr

Installation et fonctionnement

PARRYPLUG® - Smart et simple

Le montage du PARRYPLUG® est d'une grande simplicité : jusqu'à 6 embouts répartis par platine et une pose sans outil. La platine permet la pose de l'embout dans l'empreinte de la vis ainsi que son détachement par rotation ou inclinaison. Après son insertion, vous disposez immédiatement d’une protection impeccable et efficace. Le principe de pose peut, sans préparation préalable, être répété jusqu’à ce que tous les embouts soient installés.

Processus de pose du PARRYPLUG® en trois étapes.
PARRYPLUG® assure un montage aisé grâce à la platine de pose

Trouvez la solution adaptée à votre application

Les différents produits PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • PARRYPLUG® Starter Set

    Le PARRYPLUG® Starter Set  est idéal pour les installateurs et le personnel technique de terrain. Ce kit contient des embouts dans les dimensions les plus courantes (de SW3 à SW8) ainsi qu’un outil de démontage spécifique. Si des travaux d’entretien sont nécessaires sur une machine, il suffit de démonter l’embout et de le replacer ensuite. Cela permet une remise en service rapide.

    Contenu

    • PARRYPLUG® SW3 (10 pièces)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 pièces)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 pièces)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 pièces)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 pièces)
    • Outil de démontage (1 pièce)

PARRYPLUG® – la solution complète pour les vis

Le PARRYPLUG® convient partout où existe un risque pour la sécurité des personnes et des machines. Grâce à sa facilité d'installation et à sa fonction de protection contre les manipulations non souhaitées, le PARRYPLUG® est utilisable dans de nombreux domaines. Il est, par exemple, efficace pour marquer des vis ou pour empêcher l'accumulation de salissures sur des chantiers ou dans le domaine de l’industrie alimentaire.

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par le PARRYPLUG® ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.