eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Technologie de collage

ONSERT®

L’ONSERT® permet le collage de différentes fixations sur une large gamme de matériaux.

ONSERT® Fixations par collage

Fixé en quelques secondes

Rapide et fiable

Vous pouvez utiliser l’ONSERT® partout où vous ne pouvez pas utiliser les procédés d’assemblage thermique ou de perçage (CFRP, surfaces finies).

Les plus

Avantages de l’ONSERT®

  • Liberté de conception

    Pas de casse ni de résidus visibles sur les surfaces finies.

  • Mise sous charge immédiate

    Peut être mis sous charge rapidement après le photodurcissement. Les pièces peuvent être montées directement après le collage.

  • Uniformité

    Sur acier, tôle d'aluminium ou plastique. Différents matériaux, une seule méthode de pose. Le mode de fixation le plus simple pour des composants différents.

Procédé et principe

Fixation en quelques secondes

Collage là où la soudure n’est plus possible

Le collage est une alternative à la soudure. Pour ce faire, des éléments de fixation avec une base en plastique transparent/translucide sont fixés au moyen d'une colle photopolymérisable sur la pièce du client. Ce procédé se distingue par un temps de cycle court, sa compatibilité avec plusieurs matériaux et sa flexibilité en termes d'éléments d'assemblage.

Vaste gamme d’options

Toutes les géométries réalisables en moulage par injection sont possibles. Les assemblages vissés sur pièces moulées en plastique, les assemblages clippés réversibles et non réversibles ou les éléments SNAPLOC®. Les adhésifs peuvent ainsi être posés sur des matériaux tels que composites (CFC), verre, vernis, cataphorèse, plastiques comme PC/ABS et PA ou des mélanges.

Quelle est la colle appropriée ?

La colle appropriée est définie par des essais sur la pièce d’origine.

La collaboration entre DELO et Böllhoff permet de garantir une pose idéale.
Tous les adhésifs utilisés sont produits par DELO-PHOTOBOND.

DELO et BÖLLHOFF seraient heureux de vous accompagner, du début à la fin du processus de développement.

ONSERT® SL ONE

Expertise des matériaux

ONSERT® Votre solution pour les matériaux exigeants

Une sélection de matériaux particulièrement sensibles est fournie ici.

  • ONSERT® pour les applications composites

    Avantages

    • Pas de trous, la structure des fibres n’est donc pas endommagée
    • Le support n’est pas soumis à une charge mécanique ou thermique
    • Excellente protection contre la corrosion (CFRP)
    • Processus d’intégration rapide et facile
  • ONSERT® pour les applications en verre

    Avantages

    • Fixation sûre avant la polymérisation dans le four (cadre du capteur)
    • Pas de trous
    • Processus d’intégration rapide et facile
  • ONSERT® pour les surfaces finies

    Avantages

    • Pas d’accumulation de matériaux pour la fixation sur des pièces moulées par injection
    • Pas de déformation ou d’apport de chaleur dans les matériaux en tôle
    • Peut également être utilisé après la finition des surfaces
    • Processus d’intégration rapide et facile

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous

Trouvez la solution adaptée à votre application

Types de produits ONSERT®

  • ONSERT® Smart

    Propriétés

    • Colle monocomposant photopolymérisable (Photobond)
    • La colle est complètement polymérisée en ~4 secondes
    • Caractéristiques mécaniques acquises immédiatement après le rayonnement
  • ONSERT® Portable Mini

    Propriétés

    • Boîtier ergonomique en deux parties : prise en main sûre et antidérapante
    • Polymérisation optimale grâce à une géométrie de lampe LED adaptée
    • Contrôle du processus via une connexion USB
    • Positionnement rapide et sûr via un palpeur à 3 points
    • Manipulation aisée
    • Flexibilité
    • Batterie rechargeable au lithium-ion

    Nous proposons également des solutions automatisées pour le traitement des éléments ONSERT® .

Large éventail d’options

Découvrez nos solutions spéciales

  • Rotules SNAPLOC®

    avec assemblage ONSERT® et colle DELO® sur tôle en aluminium

  • Coupleur SNAPLOC®

    avec colle ONSERT® et DELO® sur CFRP

  • ONSERT®

    comme support de câble

  • L’ONSERT®

    avec le HITSERT® Screwlock

Nous serons heureux de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous