Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Création de filetages

IMTEC®

Inserts métalliques à haute résistance pour le surmoulage.

IMTEC® –  filets rapportés pour plastiques

Renforcement des pièces plastiques

Très résistants et sans usure

Le plastique présente de nombreux avantages. C’est particulièrement vrai lorsqu’il est utilisé en association avec du métal, car il allie alors un faible poids à une grande résistance. Les inserts métalliques IMTEC® sont particulièrement adaptés au surmoulage des matériaux thermodurcissables et thermoplastiques ainsi qu'auxcomposites CFRP.

Les plus

Avantages de l’IMTEC®

  • Protection contre la corrosion

    Résistant à la rouille et aux acides grâce à l’utilisation de l’acier inoxydable 1.4301/10. Cela signifie, par exemple, qu’il n’y a pas de différence de potentiel avec les fibres de carbone.

  • Propreté du composant

    Maintien de la propreté. La qualité élevée de la surface permet de réduire au minimum les impuretés résiduelles.

  • Résistance

    Résistance élevée à l’arrachement grâce à un recouvrement optimisé des filets dans le plastique.

Procédé et principe

La solution hybride

L’IMTEC® offre des filets métalliques résistants et sans usure dans vos pièces plastiques de haute qualité. Les filets surmoulés IMTEC® sont placés dans le moule manuellement ou par un système automatisé avant la fabrication de la pièce. Les filets métalliques sont ensuite moulés par injection avec du plastique. Le seul ajustement nécessaire consiste à adapter géométriquement les broches du moule d’injection aux filets surmoulés IMTEC®.

Section transversale d’un filet surmoulé IMTEC® Co – filets rapportés pour surmoulage
Filet surmoulé IMTEC® Co Section transversale

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous

Trouvez la solution adaptée à votre application

Types de produits IMTEC®

Pour toute la gamme d’applications, nous proposons une sélection de différents inserts métalliques pour plastiques.

  • IMTEC® CO

    L'insert fileté IMTEC® CO pour le surmoulage, est un fil d'acier inoxydable A2 (A4 également disponible) asymétrique roulé, pour les pièces clients, principalement à trous borgnes. Il est enroulé pour créer une douille fixe avec au moins une extension de type collerette. Durant le processus de surmoulage, les éléments sont aimantés et peuvent ainsi être maintenus sur des broches magnétiques.

    Avantages

    • Maximisation de la longueur utile du filetage
    • Résistance à la rouille et aux acides
    • Propreté technique accrue (salissures résiduelles minimisées)
    • Grande résistance à l'arrachement grâce au recouvrement optimisé des flancs dans le plastique
    • Poids réduit des pièces
  • IMTEC® CF

    L’IMTEC® CF à double tête sont en acier frappé à froid. La zone de déformation de l’IMTEC® CF permet d’ajuster précisément la longueur de l'insert selon la taille du moule. Lors de la fermeture, les pièces du moule compriment l’IMTEC® CF et ajustent précisément la longueur de la pièce (L ± 0,15 mm).

    Avantages

    • Possibilité de très grands diamètres de tête
    • Résistance au couple grâce à la conception hexagonale/au moletage
    • La contre-dépouille générée offre une résistance à l’arrachement axial
    • Pas d’opérations d’usinage
    • Peut être utilisé comme bague d’espacement

Vidéos

Technologie IMTEC®

Découvrez les différents types de produits IMTEC®.

Lire la suite

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par l’IMTEC® ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Nous serons heureux de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous