Ce filet rapporté allie les avantages de l’HELICOIL® Plus et de l’HELICOIL® Tangfree. Il y a un entraîneur, mais il n’est pas nécessaire de le rompre et de le retirer. Le temps de pose est ainsi réduit d’environ 20 %. Chaque filet rapporté, dont le profil losange est formé avec précision, est à l’état libre. Le résultat est un filetage interne à la cote exacte, y compris le dernier filetage qui peut dans tous les cas être vissé.
Tout comme l’HELICOIL® Plus, l’HELICOIL® Smart est doté d’une amorce de filetage spéciale qui facilite son installation dans un filetage de maintien.