La fixation avec technologie Snap fixe de manière fiable et durable les éléments en tôle. Il suffit d’insérer la fixation dans l’ouverture de montage prévue à cet effet.
Propriétés
- Pour ouverture de montage 8x15
- Montage sans outil
- Elle peut également être démontée de l’intérieur en retirant l’embout rouge
- Avec l’outil 292-0302.70 du système de produits 6080DST, cet élément peut être démonté aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur (cet outil ne peut pas être retiré à l’état ouvert).
Matériaux
- Boîtier : PA, noir ou gris clair RAL 7035
- Éléments de clipsage : Grivory, noir