Freinage de vis
Résistance à de hautes températures
Les écrous HELICOIL® avec HELICOIL® Screwlock intégré garantissent des assemblages vissés indestructibles, même à des températures élevées.
Les plus
Contre l’auto-desserrage. Les filets de l’HELICOIL® Screwlock serrent les flancs de la vis ou du boulon à introduire – pour un verrouillage par frottement élastiquement résistant et une fonction anti-dévissage optimale.
L’écrou freiné conserve sa robustesse même à des températures d’utilisation élevées (par ex. dans les systèmes d’échappement). Il est en outre résistant au grippage.
Écrous haute résistance en combinaison avec les douilles taraudées HELICOIL® Screwlock – en option avec une rondelle. Pas de desserrage en cas de perte de force de précharge due à l’utilisation de joints d’étanchéité. Pour plus de sécurité.
Méthode et principe
L’écrou freiné est constitué d’un corps d’écrou et du filet rapporté HELICOIL® Screwlock. La sécurité anti-dévissage est obtenue grâce aux spires polygonales de l’HELICOIL® Screwlock. Ces spires serrent les flancs de la vis ou du boulon vissé à l’intérieur. Il en résulte une résistance élastique élevée par frottement et un effet anti-dévissage contre l’auto-desserrage de l’assemblage. En fonction de l’application, il est possible d’utiliser plusieurs spires polygonales pour obtenir un couple de serrage plus élevé.
Des questions ?
Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.
Contactez-nousTrouvez la bonne solution pour votre application
Pour couvrir toute la diversité d’applications, nous proposons un large choix d’écrous freinés.
Informations et plus encore
Vous êtes intéressé(e) par les écrous freinés HELICOIL® ? Téléchargez plus d’informations ici.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider
Faites-le nous savoir – nous vous contacterons
Contactez-nous