Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Création de filetages

KAPTI NUT®

Haute résistance et captif. Création de filetages dans des tôles de faible épaisseur avec des écrous captifs KAPTI NUT®.

Écrous captifs KAPTI® Rivet

Écrous captifs haute résistance pour tôle

Créer des filetages – avec efficacité et simplicité

KAPTI NUT® est idéal pour une pose multiple ou automatisée dans des tôles minces d’acier ou d’aluminium, c'est-à-dire des matériaux prêts à la pose.

Les plus

Avantages de KAPTI NUT®

  • Installation rapide

    Au cours de la procédure de pressage pendant le processus d’assemblage, KAPTI NUT® forme une collerette à l’arrière de la tôle. L'installation est rapide et facile, en un seul coup de presse.

  • Résistance élevée

    Étant donné que la collerette résultante est conique, l’élément de fixation est solidement fixé, créant une fixation captive sur la tôle.

  • Processus de production efficace

    Des processus d’assemblage supplémentaires, tels que pliage et le poinçonnage, peuvent être effectués en parallèle avec l’installation du KAPTI NUT®.

  • Processus d’installation rapide

    Plusieurs écrous captifs KAPTI NUT® peuvent être installés en une seule étape de production.

Méthode et principe

Haute résistance et captif

KAPTI NUT® est un système de fixation captif haute résistance avec un filetage fixé de façon permanente sur un composant par un procédé mécanique. Le système est idéal pour une pose multiple ou automatisée dans des tôles minces d’acier ou d’aluminium, c'est-à-dire des matériaux prêts à la pose.

Trouvez la bonne solution pour votre application

Produits KAPTI NUT®

  • KAPTI NUT®

    Les KAPTI NUT® sont des écrous captifs haute résistance que vous pouvez installer rapidement et facilement dans une tôle pré-poinçonnée via un processus mécanique.

Installation directement dans l’outil

Unité d’alimentation pour KAPTI NUT®

Système d’alimentation avec une unité compacte et mobile

Il est constitué de têtes d’alimentation compactes à l’intérieur des outils de presse :

  • L’interface de pose simple avec la tête de presse est rapidement accouplée et verrouillée par torsion
  • Les systèmes d’alimentation en énergie n’ont besoin que d’air comprimé et d’une tension de réseau standard
  • Un système avec des modules standardisés, remplaçables et interchangeables pour faciliter l’entretien (maintenance de remplacement)

 

KAPTI NUT® et son chargeur peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs d’activité, comme l’industrie automobile et ses sous-traitants, le transport et la construction de véhicules ainsi que le CVC, les produits blancs et la technologie de l’énergie.

Vidéos

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons

Contactez-nous