Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Renforcement de taraudage

KOBSERT®

Douilles taraudées KOBSERT® haute résistance mécanique et résistance à l’usure pour matériaux métalliques.

Douilles taraudées KOBSERT® pour matériaux métalliques

Renforcement de taraudage pour métaux

Assemblages à haute résistance

Vous pouvez utiliser les douilles taraudées KOBSERT® pour créer des filetages intérieurs résistants aux vibrations et à la torsion dans les métaux à faible résistance au cisaillement.

Les plus

Avantages du KOBSERT®

  • Filetages à haute résistance

    Profitez de fixations extrêmement résistantes dans des matériaux métalliques à faible résistance au cisaillement, même avec des profondeurs de vissage réduites.

  • Assemblage robuste

    Les douilles taraudées KOBSERT® sont ancrées mécaniquement sans goujon ou rondelle de fixation supplémentaire et sans adhésif chimique ou matériaux d’étanchéité.

  • Totalement étanche

    Pas de fuites. La douille taraudée KOBSERT® avec bague d’étanchéité garantit des assemblages étanches aux gaz et aux liquides.

Méthode et principe

Manipulation simple

Lors de la pose d’une douille taraudée KOBSERT®, la collerette de sécurité est comprimée jusqu’à ce qu’elle soit de niveau avec la surface de la pièce. Ainsi, la zone de col en forme de cylindre sous la collerette de sécurité se raccourcit et se plie vers l’extérieur, vers le taraudage support. Après la pose, la douille taraudée est efficacement protégée contre le dévissage, même quand la pièce est exposée à une charge dynamique ou à des températures extrêmes. Cette configuration empêche également tout jeu entre la douille taraudée et le taraudage afin de réduire au minimum les phénomènes de tassement sous charge.

KOBSERT® Renforcement des filetages dans les métaux

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous

Trouvez la bonne solution pour votre application

Produits KOBSERT®

Chaque projet mérite sa propre solution.

  • Type 1030 (standard) sans bague d’étanchéité

    Types de matériau

    • Acier galvanisé, revêtement chromé incolore
    • Acier inoxydable A1

    Dimensions disponibles

    • M5-M16

    Options

    • Filetages spéciaux, autres matériaux et matériaux de bagues d’étanchéité sur demande
  • Type 1031 (standard) avec bague d’étanchéité

    Types de matériau

    • Acier galvanisé, revêtement chromé incolore
    • Acier inoxydable A1

    Dimensions disponibles

    • M10-M26

    Options

    • Filetages spéciaux, autres matériaux et matériaux de bagues d’étanchéité sur demande
  • Type 1032 avec bague d’étanchéité

    Types de matériau

    • Acier galvanisé, revêtement chromé incolore

    Dimensions disponibles

    • M10-M30

    Options

    • Filetages spéciaux, autres matériaux et matériaux de bagues d’étanchéité sur demande
  • Type 1033 avec bague d’étanchéité

    Types de matériau

    • Acier galvanisé, revêtement chromé incolore
    • Acier inoxydable A1

    Dimensions disponibles

    • Acier galvanisé, revêtement chromé incolore
    • Acier inoxydable A1 :M4-M10

    Options

    • Filetages spéciaux, autres matériaux et matériaux de bagues d’étanchéité sur demande
  • Type 1040 sans bague d’étanchéité

    Types de matériau

    • Acier galvanisé, revêtement chromé incolore
    • Acier inoxydable A1

    Dimensions disponibles

    • Acier galvanisé, revêtement chromé incolore
    • M5-M16

    Options

    • Filetages spéciaux, autres matériaux et matériaux de bagues d’étanchéité sur demande
  • Type 1041 avec bague d’étanchéité

    Types de matériau

    • Acier galvanisé, revêtement chromé incolore
    • Acier inoxydable A1

    Dimensions disponibles

    • Acier galvanisé, revêtement chromé incolore
    • M5-M16

    Options

    • Filetages spéciaux, autres matériaux et matériaux de bagues d’étanchéité sur demande

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par la technologie KOBSERT® ? Téléchargez plus d’informations ici.

Systèmes de pose de douilles taraudées KOBSERT®

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous