eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff Suisse
  2. Produits
  3. Fixations et composants d’assemblage
  4. Création de filetages KAPTI® dans les pièces en métal de faible épaisseur

Création de filetages

Éléments fonctionnels KAPTI®

Création de filetages dans des tôles minces.

Écrous captifs KAPTI® Rivet

Éléments fonctionnels haute résistance pour tôle

Rapide et efficace

Les éléments fonctionnels KAPTI® offrent une solution fiable et facile d’utilisation pour créer des assemblages filetés fermement maintenus dans des tôles.

Les plus

Avantages de KAPTI®

  • Haute efficacité économique

    L'élément fonctionnel KAPTI® peut être intégré à la presse, ce qui permet d'insérer un grand nombre de fixations dans le composant en une seule opération.

  • Excellentes caractéristiques d’assemblage

    Nos éléments fonctionnels offrent une grande résistance à la poussée et à l’arrachement, et permettent de transmettre des couples élevés pour la création de filetage.

  • Processus d’assemblage mécanique

    Contrairement aux éléments fonctionnels à assemblage thermique, aucune aspiration de gaz nocif n’est requise. La pièce n’est soumise à aucune déformation thermique, et il est également possible d’assembler des pièces revêtues.

  • Utilisation flexible

    Nos éléments fonctionnels peuvent être intégrés dans une presse, ou être posés à l’aide d’outils de pose C-Frame.

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous

Procédé et principe

Haute résistance et captif

Notre famille de produits KAPTI® regroupe des éléments fonctionnels mécaniques qui permettent de créer des filetages, par exemple, et s’insèrent dans des tôles minces sans perte. Les éléments fonctionnels KAPTI® conviennent à la fois aux processus manuels et automatisés, et se distinguent par leur polyvalence. Par exemple, ils peuvent être insérés dans des tôles, même si elles sont déjà peintes ou revêtues.

Trouvez la solution adaptée à votre application

Types de produits

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – Écrou à sertir haute résistance Installation rapide et facile dans une tôle pré-poinçonnée par un procédé mécanique

    Propriétés techniques

    • Dimensions disponibles : M5, M6, M8, M10
    • Classe de résistance 8
    • Résistance à la corrosion conformément aux exigences du client
    • Convient à différentes épaisseurs de pièce (0,7 mm – 2,5 mm)
    • Résistance maximale à la traction de la pièce en tôle : 600 MPa
    • Compatible avec des vis de classe 8.8
    • Requiert un trou pilote défini

    Avantages

    • Haute efficacité économique grâce à l’intégration dans la presse
    • Fixation mécanique dans la pièce, donc
      • aucun système d’évacuation requis
      • pas de déformation thermique des pièces
    • Installation également possible dans les pièces revêtues
    • Affleurement unilatéral avec la pièce, donc pas de contour gênant

Solutions de pose

Intégration dans la presse ou système col de cygne

Les éléments fonctionnels KAPTI® peuvent être utilisés de manière manuelle, semi-automatique ou totalement automatique. Les éléments sont séparés dans un chargeur et transmis à la presse ou à un système col de cygne via un tuyau d’alimentation.

L’avantage économique de l’intégration dans la presse est que plusieurs éléments fonctionnels peuvent être insérés dans la pièce en même temps, en un seule opération ou course de presse. Cela permet d’atteindre un rendement nettement plus élevé qu’avec des écrous à souder par exemple.

KAPTI® Rivet – Écrou à sertir haute résistance Installation rapide et facile dans une tôle pré-poinçonnée par un procédé mécanique

INFORMATIONS ET PLUS ENCORE

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par KAPTI ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons

Contactez-nous