Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Assemblage ultra-rapide

RIVTAC®

Assemblage ultra-rapide sans pré-perçage. Avec RIVTAC®, pose de clous pour des matériaux multiples.

Assemblage RIVTAC®

Assemblage

Assemblage ultra-rapide

RIVTAC® permet d’assembler différents matériaux en un temps record. Positionner, poser, c’est terminé et recommencer. RIVTAC® permet un assemblage sans pré-perçage dans des temps de cycle très courts. Même si la pièce n’est accessible que d’un seul côté.

Les plus

Avantages du RIVTAC®

  • Assemblage d’un seul côté sans pré-perçage

    Rapide et efficace. La solution pour les corps creux, les boîtiers ou les pièces accessibles d’un seul côté.

  • Réduction au minimum des temps d’assemblage et de cycle

    Pendant qu’un clou est posé, le suivant est positionné. Prêt à l’emploi en 0,9 à 1,5 secondes.

  • Large gamme d’applications

    Idéal pour les assemblages mixtes, multicouches ou hybrides, qui jouent un rôle important dans la conception des véhicules et des carrosseries modernes.

Procédé et principe

Rapide et efficace

Le clou perfore les pièces à assembler à grande vitesse et traverse les matériaux des deux composants. La vitesse de pénétration du clou RIVTAC® provoque un échauffement instantané des composants dans la zone d’assemblage et permet aux matériaux assemblés de venir se loger sous la tête du clou.

Ceci permet d'obtenir une liaison mécanique très solide. Grâce à la compression et à la perforation du matériau, se crée une forte liaison par adhérence, notamment en cas de pièces en acier résistant.

RIVTAC® Assemblage ultra-rapide

TROUVEZ LA SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE APPLICATION

Types de produits RIVTAC®

Nous proposons différents types de clous pour diverses applications.

  • RIVTAC®

    Aperçu des avantages marquants :

    • Assemblage sans pré-perçage en cas d’accès d’un seul côté
    • Réduction des temps d’assemblage et de cycle
    • Assemblage de matériaux à haute résistance
    • Possibilités d’utilisation variées pour des assemblages mixtes, multicouches et hybrides
  • RIVTAC® Advanced

    Au-delà des avantages marquants de notre technologie d’assemblage éprouvée RIVTAC®, de nombreux autres atouts s’offrent à vous :

    • Nouvelles options d’utilisation grâce à un champ d’application élargi
    • Assemblage sans déformation des matériaux avec une résistance à la traction de 1 200 MPa et une épaisseur de tôle allant jusqu’à 1,5 mm
    • Pose fiable de RIVTAC® Advanced grâce au système RIVTAC® Automation P existant

Lire la suite

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par le RIVTAC® ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous