eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff Suisse
  2. Solutions industrielles
  3. SNAPLOC® et Solvis : « un meilleur système de chauffage »

Histoire d'un succès

Solvis

Deux solutions ingénieuses pour le chauffage du futur

Le système de chauffage SolvisBen

Solvis crée de la chaleur. La vie. L’avenir.

L’entreprise allemande Solvis, l’un des principaux fournisseurs de systèmes de chauffage en Europe, utilise nos systèmes de fixation par clippage SNAPLOC® pour l’assemblage des boîtiers techniques de ses systèmes de chauffage.

Situation de départ

SolvisBen - le « meilleur système de chauffage »

Compact et autonome, l’appareil SolvisBen est un système de chauffage innovant. Par rapport aux chaudières à condensation classiques à gaz ou au mazout, il se distingue par une chambre de combustion intégrée. Les systèmes de chauffage Solvis sont modulaires, extensibles et extrêmement résistants. Ils ne fournissent pas seulement de la chaleur, mais aussi de l'eau froide sanitaire exactement là où il faut.

Le système de chauffage SolvisBen est doté d’un boîtier technique. C’est à la fois une isolation, un support de montage et un boîtier qui symbolise l’efficacité énergétique du système. La porte de ce boîtier doit être facile à ouvrir et à fermer pour l’entretien ou le réglage et ne pas comporter d’éléments d’assemblage visibles. Auparavant, Solvis utilisait des assemblages classiques pour verrouiller. Ils s’avéraient trop encombrants pour une utilisation à long terme. En cherchant une alternative appropriée, l’entreprise a découvert les systèmes de fixation par clippage SNAPLOC® de Böllhoff.

Système de chauffage SolvisBen
Système de chauffage SolvisBen ©Solvis GmbH

Solution

Systèmes de fixation par clippage SNAPLOC® pour montage sur panneau

Une rotule, un coupleur - le principe simple des systèmes de fixation par clippage SNAPLOC® assure un ajustement optimal tout en découplant les vibrations. Pour ce faire, un coussinet sphérique est formé à l’intérieur du coupleur, dans lequel la rotule peut s’enclencher.

Le système de fixation par clippage SNAPLOC® est composé d’une rotule et d’un coupleur
Le système de fixation par clippage SNAPLOC® est composé d’une rotule et d’un coupleur
Découplage des vibrations et du bruit SNAPLOC® Procédé de pose

Résultat

Montage et démontage rapides et faciles

Dans les systèmes de chauffage Solvis, le coupleur SNAPLOC® est installé par simple pression dans un trou situé sur la face inférieure du volet de fermeture. La rotule filetée est vissée dans le boîtier opposé, qui dispose d’un filetage intérieur. Le volet de maintenance peut alors être ouvert en le tirant ou fermé en le pressant. Cela permet d’ouvrir et de fermer efficacement le boîtier technique pour l’entretien. Chaque système de chauffage contient 4 systèmes de fixation par clippage SNAPLOC® avec un diamètre de bille de 7 mm. Au cours des cinq prochaines années, 50 000 à 60 000 pièces SNAPLOC® seront livrées à Solvis. D’autres projets devraient être mis en œuvre prochainement.

Avantages client

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Intégration simple dans la pièce du client
  • Le système de fixation n’est pas visible de l’extérieur

Caractéristiques du produit

  • Découplage des vibrations et du bruit
  • Rattrapage de jeu
Le SNAPLOC® installé sur le support de porte du système de chauffage SolvisBen

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous