Histoire d'un succès
Résistant à la corrosion et très robuste. Les filets rapportés HELICOIL® Plus Screwlock contribuent à préserver l’environnement et les finances municipales. Lorsque WE-EF a été chargée de convertir tous les éclairages extérieurs de la ville en LED, c’est le problème des assemblages vissés qui a jeté une ombre sur le projet.
Situation de départ
Ses lampadaires à LED sont exposés à des conditions climatiques variables, à des volumes de trafic élevés et, dans certains cas, à des conditions météorologiques extrêmes. Par conséquent, pour que ses produits prospèrent pour longtemps sur le marché, elle recherchait une solution offrant une protection totale contre la corrosion et les vibrations. Pour répondre à ces exigences, WE-EF a opté pour la technologie 5CE : des alliages d’aluminium recyclés non mélangés avec une faible teneur en cuivre.
Le seul point faible qui subsistait était l’assemblage vissé conventionnel, qui n’était pas parvenu à résister à des chocs importants lors des tests.
Solution
WE-EF utilise nos filets rapportés HELICOIL® Plus Screwlock. Leur plage de freinage empêche efficacement le desserrage de la vis sous l’effet des secousses. Une ou plusieurs spires polygonales serrent les flancs de la vis vissée à l’intérieur. Le couples de serrage est conforme aux exigences de la norme DIN 160, EN 160, ISO 160, 2320. Grâce à cette caractéristique et à une résistance élevée à la corrosion, les filets rapportés HELICOIL® ne se desserrent jamais. Ils contribuent ainsi activement à la durabilité de l’éclairage public de WE‑EF. L’un des nombreux avantages dont bénéficie actuellement la ville de Bielefeld.
Résultat
14 800 luminaires remplacés, 42 % d’émissions de CO₂ en moins et une réduction de la consommation électrique d’environ 5 millions de kWh par an - les chiffres sont impressionnants. La réduction de la diffusion de la lumière des nouveaux luminaires à LED améliore également la vie quotidienne des habitants de Bielefeld. Grâce à la technique de lentilles OLC® mise au point par WE‑EF, la lumière est dirigée précisément sur la surface à éclairer. Nous sommes ravis que nos filets rapportés HELICOIL® Plus Screwlock puissent apporter une contribution à si long terme à l’environnement, aux finances de la ville et, bien sûr, à notre client WE-EF.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Faites-le nous savoir et nous vous contacterons
Contactez-nous