Histoire d'un succès
D'excellents appareils de cuisson au design exclusif qui offrent toujours des performances élevées. L’objectif était d’améliorer encore la qualité perçue par le client et de mettre l’accent sur un fonctionnement plus silencieux ainsi que sur d’excellentes performances mécaniques.
Situation de départ
L’objectif était de permettre le démontage des pièces internes en cas d’entretien ou de nettoyage,
tout en assurant une esthétique premium du produit.
Solution
Böllhoff a présenté une solution d’assemblage pratique et efficace basée sur la combinaison de la technologie ONSERT® et du coupleur SNAPLOC®
La technologie ONSERT® permet de coller différentes fixations sur une large gamme de matériaux. En tant que spécialiste des systèmes d’assemblage mécanique, Böllhoff a développé, en collaboration avec DELO, un nouveau système de fixation qui associe le meilleur des deux mondes. La solution : notre ONSERT® Smart.
Les éléments de fixation dotés d’une base en plastique transparente sont collés sur la pièce du client à l’aide de colles photopolymérisables. Les temps de cycle courts, le respect des matériaux ainsi que la flexibilité des fixations et du traitement sont les aspects les plus importants.
La pose de la fixation ONSERT® est effectuée avec l'ONSERT® Portable Mini, outil de pose sur batterie doté d'une lampe LED. Il suffit de positionner l’appareil tête en bas sur le point à coller et de lancer le processus d’assemblage en appuyant sur le bouton de démarrage. La source lumineuse reste allumée pendant un temps définit, au cours duquel la colle durcit.
Résultat
La rotule et le coupleur étant combinés, il n’est pas nécessaire de percer la surface du verre.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider
Faites-le nous savoir et nous vous contacterons
Contactez-nous