Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Histoire d'un succès

Groupe Husqvarna

La poursuite du développement d’un robot-tondeuse impose des exigences élevées en matière de technologie d’assemblage.

Solutions de fixation pour les robots-tondeuses

Il est chez lui sur toutes les pelouses du monde

Nous avons équipé le robot-tondeuse Automower® des éléments d’assemblage adaptés. Résistant, réducteur de bruit et invisible de l’extérieur. Le système de fixation par clippage SNAPLOC® s’est imposé. Notre système perpétue le succès de Husqvarna sur toutes les pelouses du monde.

Situation de départ

Deux maîtres-mots : la qualité et l’esthétique

Tondre la pelouse peut être si simple : les ingénieurs de Husqvarna ont révolutionné l’entretien des pelouses il y a plus de 20 ans avec le robot-tondeuse Automower®.
Dans le cadre du développement continu de l’Automower®, des tests approfondis ont été effectués dans des conditions encore plus difficiles. Ces essais visaient à évaluer la capacité de la tondeuse à couper sur une pelouse sale, et les appareils ont été saupoudrés d’une poussière de route d’Arizona spéciale (une poussière d’essai normalisée pour déterminer l’imperméabilité de différents carters). Les émissions sonores ont également fait l’objet d’un contrôle minutieux. Des crash-tests supplémentaires ont permis de s’assurer de la longévité du produit. Sans surprise, les éléments d’assemblage ont également fait l’objet d’un examen minutieux. Ils devaient être sûrs, silencieux et invisibles pour répondre à des exigences de conception strictes.

Gamme de produits Automower® de Husqvarna
Gamme de produits Automower® de Husqvarna

Solution

Systèmes de fixation par clippage SNAPLOC®

Husqvarna n’a rien laissé au hasard. Il a fallu plus d’un an d’essais aux techniciens pour identifier le meilleur assemblage : le SNAPLOC® – fiable et durable, même dans les conditions les plus difficiles. De plus, le système de fixation par clippage est invisible de l’extérieur et répond aux critères de conception les plus stricts.
La solution en détail : un coupleur SNAPLOC® avec un diamètre de rotule de 10 mm est fixé en quatre points sur le carter d’environ 50 cm x 50 cm de l’Automower®.

Rotule et coupleur SNAPLOC® - système de fixation enfichable pour le découplage des vibrations et du bruit
Rotule et coupleur SNAPLOC® système de fixation par clippage pour le découplage des vibrations et du bruit
Découplage des vibrations et du bruit SNAPLOC® Procédé de pose

Résultat

Optimisation du processus de production

Le montage et le démontage simples de la rotule et du coupleur SNAPLOC® optimisent les processus de production. Le carter s’emboîte facilement. Le système SNAPLOC® n’étant pas visible sur la surface des robots-tondeuses, il répond aux exigences strictes du fabricant en matière de design. Par ailleurs, la fonction d’absorption des vibrations et du bruit du système contribue à réduire significativement les émissions sonores. Grâce à cette expérience positive, l’entreprise envisage également d’utiliser à l’avenir les coupleurs et rotules SNAPLOC® de Böllhoff pour la nouvelle génération de l’Automower®.

Avantages client

  • Montage rapide et simple
  • Rentabilité
  • Intégration aisée dans la pièce du client

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous