Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

11/06/2024 | Produits et services

KAPTI NUT® devient KAPTI®

Avec KAPTI®, nous redéfinissons l’univers des éléments fonctionnels.

Écrous captifs KAPTI® Rivet

KAPTI® Rivet, le premier-né d’une vaste gamme d’éléments fonctionnels KAPTI®

Cet écrou captif a été spécialement conçu pour la création de raccords vissés dans les tôles.

Dans le processus de pose mécanique, il est inséré de manière permanente et sans perte dans les tôles d’acier ou d’aluminium. Dimensions disponibles : M5, M6, M8 et M10 avec une classe de résistance 8.

Ce n’est que le premier-né de la nouvelle gamme de produits. Préparez-vous à de nouvelles caractéristiques et variantes... très prochainement !

KAPTI® Rivet – Écrou à sertir haute résistance Installation rapide et facile dans une tôle pré-poinçonnée par un procédé mécanique

INFORMATIONS ET PLUS ENCORE

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par KAPTI® ? Téléchargez de plus amples informations ici.

En savoir plus sur KAPTI®

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais

Contactez-nous