Technische Informationen
Sie sind sich nicht sicher, wie Sie Ihr Setzwerkzeug warten sollen? Schnell und einfach – wir stellen Ihnen gerne eine kurze Videoanleitung zur Verfügung.
FAQ
Der empfohlene Druck beträgt 5 bis 7 bar für die RIVQUICK® Werkzeuge der P-Serie und der T-Serie.
Wir raten dringend davon ab.
Wir empfehlen ein herkömmliches mechanisches Schmierfett für die Wartung unserer RIVQUICK® Blindnietwerkzeuge.
Es ist sehr ratsam, eine Wartungseinheit zu verwenden, um einen konstanten Betriebsdruck zu gewährleisten. Das erhöht die Lebensdauer Ihres RIVQUICK® Blindnietwerkzeugs.
Das mineralische Hydrauliköl VG32 (Viskositätsklasse) ist für alle RIVQUICK® Blindnietwerkzeuge geeignet.
Das Hydrauliköl sollte bei jeder Wartung der Stufe 3 bzw. bei 250.000 Zyklen gewechselt werden.
Auf das RIVQUICK® Blindnietwerkzeug gewährt Böllhoff eine 12-monatige Garantie ab Lieferdatum.
Dies sind Verschleißteile, die nicht unter die 12-monatige Garantie fallen.
Die Garantie verfällt.
Persönliche Beratung
Unser Team unterstützt Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns