Technische Informationen
Sie benötigen Unterstützung, um Ihr Clinchwerkzeug warten zu können? Schnell und einfach – wir stellen Ihnen gerne eine kurze Videoanleitung zur Verfügung.
FAQ
Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den zu clinchenden Materialien, der richtigen Einstellung der Maschine und Bedienung des Clinchsystems. Je nach Material kann die Lebensdauer der Werkzeuge mehr als 500.000 Zyklen betragen. Um eine konkrete Aussage zu Ihrem spezifischen Anwendungsfall treffen zu können, setzen Sie sich bitte mit unseren Spezialisten im Außendienst in Verbindung.
Qualitätskontrolle von Clinchverbindungen: Neben einer visuellen Betrachtung der Clinchverbindung ist es gängige Praxis, dass die Produktionskontrolle den St-Wert (Restbodenstärke) in regelmäßigen Abständen während des Produktionsprozesses überprüft. Als Faustregel gilt, dass der St-Wert einer runden Clinchverbindung typischerweise ⅓ und der einer rechteckigen Verbindung etwa ½ der gesamten Materialdicke beträgt.
In der Regel wird das Clinchverfahren für Materialstärken zwischen 0,2 und 6 mm eingesetzt. Für Materialstärken bis 10 mm sind Sonderwerkzeugsätze in unserem Produktportfolio erhältlich. Die jeweilige Auslegung der Werkzeugsätze findet durch Prüfungen am Originalmaterial statt.
1–2 Hübe pro Sekunde.
Die Verbindungsfestigkeiten liegen in derselben Größenordnung.
Persönliche Unterstützung
Unser Team unterstützt Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns