eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Entkopplungstechnik

SITEC®

Verbindungselemente zur Schwingungs- und Geräuschentkopplung

SITEC® Entkopplungstechnik

Dämpfen und Isolieren

Entkoppelnd befestigen

Mit SITEC® begegnen wir dem aktuellen Trend zur NVH-Entwicklung (NVH = Noise, Vibration, Harshness). Wir fokussieren uns dabei auf Schwingungen, die durch Aktoren wie Pumpen, Kompressoren und Motoren erzeugt werden.

Pluspunkte

Vorteile SITEC®

  • Entkopplung

    Mit unseren SITEC® Elementen erhalten Sie intelligente Lösungen, die verbinden und gleichzeitig Schwingungen und Geräusche reduzieren.

  • Vielseitigkeit

    Wählen Sie aus den verschiedenen SITEC® Varianten ihre passende Verbindungsvariante an das Anbauteil aus – schrauben oder stecken. Auch Materialanpassungen, z.B. für verschiedene Temperaturanforderungen, sind realisierbar.

  • Schnelligkeit

    Egal für welche SITEC® Variante Sie sich entscheiden, sie sind alle schnell und einfach zu montieren.

Verfahren und Prinzip

Ansätze der Schwingungs- bzw. Geräuschminderung

Dämpfen

Eine Methode, um Schwingungen und die damit verbundenen Geräuschemissionen zu mindern, ist das Dämpfen. Bei der materialbasierten Dämpfung wird kinetische Schwingungsenergie / Energie in thermische (Wärme-) Energie umgewandelt.

Das Prinzip der Dämpfung beschreibt die Abnahme einer Ausgangsgröße über die Zeit. Zu realisieren ist diese Umwandlung mit den SITEC® Verbindungselementen durch das Verwenden von technischen Elastomerwerkstoffen.

Das Prinzip der Dämpfung

Isolieren

Eine weitere Methode, um Geräuschemissionen zu mindern, ist die Schwingungsisolation. Im Gegensatz zur Dämpfung erfolgt nicht das Umwandeln von Energie zur Minderung der Amplitude, sondern das Verstimmen der Schwingungen.

Bei diesem Prinzip wird eine Erregung direkt von einem federnden Element aufgenommen und durch eine abgestimmte Federrate nur in stark abgeschwächter Amplitude weitergeleitet. Vor allem im Bereich stark schwingungsemittierender Anwendungen ist diese Art der Minderung einzusetzen.

Das Prinzip des Isolierens

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten SITEC®

Entdecken Sie unsere verschiedenen Verbindungselemente zur Geräusch- und Schwingungsentkopplung.

  • SITEC® Rivet

    Mit diesem entkoppelnden Verbindungselement erhalten Sie die Möglichkeit einen belastbaren Gewindekörper an einem dünnwandigen Bauteil mit zusätzlicher schwingungs- und geräuschentkoppelnder Eigenschaft zu befestigen.

    Vorteile

    • Schwingungs- und geräuschentkoppelnd
    • Elektrische und thermische Isolation
    • Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
    • Konstruktionsfreiheit durch veränderbare Parameter (Werkstoff, Anbindungslösung)

     

  • SITEC® Pin

    Diese Lösung besteht aus einem Kunststoffbolzen und einem weichem Dämpfelement. Über zwei Hinterschnittgeometrien können Sie dieses Element werkzeuglos und einfach in Bohrungen verschiedener Plattendicken einsetzen. Durch das Eindrücken des Pins erfolgt die Befestigung.

    Vorteile

    • Schwingungs- und geräuschentkoppelnd
    • Vor- und Endmontage
    • Schnell, einfach und verliersicher
    • Werkzeuglos
  • SITEC® Clip

    Den SITEC® Clip können Sie einfach und schnell an der Plattengeometrie Ihrer Anwendung montieren. Zwei baugleiche Clipelemente werden – um 90° verdreht – in eine Rundlochbohrung miteinander verclipst. Im Anschluss erfolgt die Verschraubung mit dem Anbauteil.

    Vorteile

    • Vor- und Endmontage
    • Schnell, einfach und verliersicher
    • Werkzeuglos
    • Bauteildicken von 1‑3 mm mit dem gleichen Befestigungselement
  • SITEC® Spring

    Schwingungen zu isolieren ist das Ziel des SITEC® Spring Verbindungselements.
    Der Steck-Steck-Schraubprozess ist schnell und montagefreundlich.
    Individuell angepasste Federsteifigkeiten eliminieren die Schwingungen.

    Vorteile

    • Vor- und Endmontage
    • Schnell, einfach und verliersicher
    • Werkzeuglos
    • Freie Werkstoffauswahl für Ihren Temperaturbereich

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für SITEC®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns