Prinzip
- Druck-Spreiz-Prinzip
- Bis 350 bar Betriebsdruck
Durchmesser
- 3 mm bis 22 mm
Ausführungen
- Hülse aus Einsatzstahl, verzinkt (Cr(VI)-frei)
- Kugel aus Wälzlager-Stahl, brüniert
Für dichte Bohrungen
In vielen Anwendungen strömen hydraulische oder gasförmige Medien durch Kanäle und Bohrungen. Denn er schließt Bohrungen zuverlässig und hält Betriebsdrücken im Niederdruckbereich wie auch im Hochdruckbereich bis 500bar stand.
Pluspunkte
Fest eingestellte Parameter ermöglichen eine einfache, kontrollierte und reproduzierbare Montage, die selbst unter hohem Druck zuverlässig und bewährt funktioniert.
SEALING PLUG bietet für alle Einsatzbereiche die richtige Lösung – von Handsetzwerkzeugen über pneumatische Setzwerkzeuge bis hin zu automatisierten Anlagen.
Wenn Sie SEALING PLUG einsetzen, müssen Sie kein Gewinde schneiden oder zusätzliche Dichtmittel verwenden. Der Hydraulik-Verschlussstopfen ist somit äußerst wirtschaftlich.
Verfahren und Prinzip
Der SEALING PLUG ist ein aus zwei Komponenten bestehendes Ganzmetallteil, das nach dem Druck- oder Zug-Spreizprinzip funktioniert. Der SEALING PLUG mit Kugel funktioniert nach dem Druck-Spreizprinzip. Dabei drücken Sie die Kugel in die Hülse, damit diese expandiert. Der Blindstopfen mit Nietdorn funktioniert nach dem Zug-Spreizprinzip. Dafür ziehen Sie den Nietdorn in die Hülse. Beide Verschlüsse haben ein Rippenprofil auf der Außenseite der Hülse, die den SEALING PLUG beim Expandieren im Einbauwerkstoff verankert.
Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte ist auch der PULLPLUG™ entstanden. Der Verschluss mit Pin beruht auf dem Zug-Spreizprinzip und bietet viele Vorteile. Er besteht aus weniger Material und ist daher sehr kostengünstig. Zudem besitzt PULLPLUG™ keinen Dorn.
Zu den Elementen bieten wir zum Teil Werkzeuge und Geräte aus der Böllhoff Verarbeitungstechnik an.
Videos
Informativ und mehr
Sie interessieren sich für SEALING PLUG? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.