eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Dichtungstechnik

SEAL LOCK®

Hochfest verschrauben und maximal abdichten

SEAL LOCK®  Dichtmutter

Für die perfekte Abdichtung

Einfach montiert, doppelt zuverlässig

SEAL LOCK® Dichtmuttern sorgen auch unter hohem Druck für eine zuverlässige Abdichtung gegen Gas oder Flüssigkeiten. Sie dichten gleichzeitig im Gewinde und unter dem Kopf ab. Die Dichtmuttern sind einteilig und sind schnell montiert.

Pluspunkte

Vorteile SEAL LOCK®

  • Dichtigkeit

    Hält doppelt dicht. SEAL LOCK® dichtet gleichzeitig im Gewinde und unter dem Kopf gegen Flüssigkeiten und Gase ab.

  • Hohe Vorspannkraft

    Durch die Metallauflage wird ein Verlust der Vorspannkraft beim Setzen des Dichtrings verhindert.

  • Beständigkeit

    Die Temperaturbeständigkeit der SEAL LOCK® Dichtmuttern gegenüber Kälte und Hitze beträgt ‑40 °C bis 110 °C.

Verfahren und Prinzip

Die zuverlässige Lösung zur Abdichtung eines Bolzen-Muttern-Gewindes

SEAL LOCK® Dichtmuttern sind einteilige Konstruktionselemente. Das Abdichten gegen Leckage erfolgt gleichzeitig im Gewinde als auch in der Mutternauflage. Mit SEAL LOCK® Dichtmuttern können Sie eine hochfeste Schraubverbindung ohne Verlust der Vorspannkraft realisieren – selbst bei Wiederholverschraubungen.

 

SEAL LOCK® Dichtmutter

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für SEAL LOCK®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns