eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen

RIVTAC®

In Hochgeschwindigkeit ohne Vorlochen fügen. Mit RIVTAC® Bolzensetzen für viele Werkstoffe.

RIVTAC® Setzbolzen

Bolzensetzen

Fügen in Hochgeschwindigkeit

RIVTAC® verbindet unterschiedliche Werkstoffe in rekordverdächtiger Zeit. Ansetzen, Bolzen setzen, fertig. Und wieder ansetzen. Mit RIVTAC® geben wir Ihnen die Möglichkeit, ohne Vorlochen in minimaler Taktzeit zu Fügen. Auch bei nur einseitiger Zugänglichkeit des Werkstücks.

Pluspunkte

Vorteile RIVTAC®

  • Einseitiges Fügen ohne Vorlochen

    Schnell und effizient. Die Lösung für Hohlkörper, Gehäuse oder nur einseitig zugängliche Bauteile.

  • Minimierung der Füge- und Taktzeiten

    Nach dem Bolzensetzen ist vor dem Bolzensetzen. Einsatzbereit in 0,9 bis 1,5 Sekunden.

  • Variable Einsatzmöglichkeiten

    Ideal für Misch-, Mehrlagen- oder Hybridverbindungen, die bei der Entwicklung moderner Fahrzeug- und Karosseriekonzepte wichtig sind.

Verfahren und Prinzip

Schnell und effizient

Der Bolzen durchdringt mit hoher Geschwindigkeit die Werkstoffe der zu fügenden Bauteile. Aufgrund der kurzfristigen Temperatursteigerung in der Fügezone und der dadurch verbesserten Fließfähigkeit, kann der Fügeteilwerkstoff in die Rändelungen am Bolzenschaft verdrängt werden.

Das Ergebnis: ein hoher Formschluss und – insbesondere bei höherfesten Stahlwerkstoffen – ein Kraftschluss, der durch die Verpressung und Stauchung des Werkstoffs entsteht.

RIVTAC®Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen

FINDEN SIE DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR IHRE ANWENDUNG

Produktvarianten RIVTAC®

Für die diversen Anwendungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen unterschiedliche Setzbolzen an.

  • RIVTAC®

    Die bekannten Vorteile auf einen Blick

    • Fügen ohne Vorlochen bei einseitiger Zugänglichkeit
    • Minimierung der Füge- und Taktzeiten
    • Fügen von hochfesten Werkstoffen
    • Flexibel einsetzbar für Misch-, Mehrlagen- und Hybridverbindungen
  • RIVTAC® Advanced

    Neben den bekannten Vorteilen unserer bewährten RIVTAC® Fügetechnologie profitieren Sie von weiteren Pluspunkten:

    • Neue Anwendungsmöglichkeiten durch erweitertes Anwendungsfeld
    • Butzenfreies Fügen von Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit von 1.200 MPa bei einer Blechdicke bis zu 1,5 mm
    • Prozesssichere Verarbeitung des RIVTAC® Advanced mit bestehender RIVTAC® Automation P

Informativ und mehr

Download

Sie interessieren sich für RIVTAC®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns