eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Niettechnik

RIVQUICK®

Mit RIVQUICK® Blindniete dünnwandige Bauteile sicher verbinden

RIVQUICK® Blindniet

Dauerhafte Verbindungen

Flexibel und rationell

Für die Verbindung einseitig zugänglicher Bauteile: Mit RIVQUICK® Blindniete können dünnwandige Bauteile unlösbar verbunden werden

Pluspunkte

Vorteile RIVQUICK®

  • Bewährtes Verbindungssystem

    Immer eine gute Lösung für Hohlkörper, Gehäuse oder Profile mit Verbindungspunkten ohne rückseitigen Zugang.

  • Keine Hitzeentwicklung

    Kein Verzug, kein Anlaufen durch hohe Temperaturen. Anders als beim Schweißen wird das Werkstück nicht beeinträchtigt. Das macht sogar den Einsatz in beschichteten Bauteilen möglich.

  • Einsatz in beschichteten Bauteilen möglich

    Die Oberflächenbehandlung der Bauteile wird durch den Nietprozess nicht beschädigt.

  • Große Bandbreite an Werkstoffen für das Verbindungselement

    Unter anderem Aluminium, Stahl, Edelstahl etc.

Verfahren und Prinzip

Einstecken, nieten, fertig.

Der Blindniet wird in die Bohrung des Bauteils eingesteckt. Mit dem Setzwerkzeug wird am Nietdorn gezogen, so dass dieser die Niethülse verformt und sie fest mit dem Bauteil verbindet. Beim Erreichen der Bruchkraft bricht der Nietdorn an der Sollbruchstelle ab und kann einfach entsorgt werden.

RIVQUICK® Blindniete Der Nietprozess

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten RIVQUICK®

Einseitige Befestigung, vielseitige Anwendbarkeit: der richtige Blindniet für jeden Werkstoff.

  • RIVQUICK® Standard Blindniete

    Vorteile

    • Große Vielfalt an Materialkombinationen bei den Blindnieten
    • Unterschiedliche Kopfformen
    • Besonders kostengünstig
  • RIVQUICK® Varigrip Mehrbereichsblindniete

    Vorteile

    • Festsitz, selbst bei unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern
    • Vibrationssicherheit
    • Überbrückung mehrerer Klemmbereiche
    • Kein Überstehen des Dorns am Setzkopf
    • Lager‑ und Kostenvorteile
  • RIVQUICK® Becher-Dicht-Blindniete

    Vorteile

    • Luft- und wasserdicht bis 3 bar (bei entsprechender Anwendung!)
    • Mit herkömmlichen Blindnietwerkzeugen zu verarbeiten
  • RIVQUICK® Varibulb Hochfeste Blindniete

    Durch die Sollbruchstelle des Dorns und den Halt im Nietkörper ist die Scherfestigkeit überdurchschnittlich hoch.

    Die spezifische Verformung, die im Moment der Vernietung entsteht, sowie die Verteilung der Fügekräfte ermöglichen Ihnen das Vernieten von Dünnblechen.

  • RIVQUICK® Varibolt Hochfeste Blindniete

    Die Scherfestigkeit, die mit diesen Nieten erreicht wird, ist sehr hoch, so dass die montierten Komponenten eine höhere Festigkeit aufweisen. Auch das Fügen von Bauteilen unterschiedlicher Dicke ist realisierbar.
    Der große Klemmbereich dieser Niete ermöglicht eine Rationalisierung der Verbindungselemente, wodurch Sie von einer Reduzierung der Lagerbestände profitieren können.

  • RIVQUICK® Varilock Hochfeste Blindniete

    Vorteile

    • Ersatz mehrerer Standardnietverbindungen durch eine Nietverbindung
    • Gewährleistung einer hohen Dichtigkeit der Nietverbindung
    • Besonders hohe Festigkeiten bei dynamischen Belastungen
    • Presst Bauteile mit Fügespalten sehr gut axial aneinander
  • RIVQUICK® Magazinblindniete

    Diese Blindniete sind speziell für die halbautomatische Verarbeitung entwickelt. Durch die Magazinierung entfällt eine Einzelbestückung des Setzgerätes. Sie können bis zu 70 Blindniete pro Minute verarbeiten.

  • RIVQUICK® Spezialblindniete

    Anwendungsbereiche

    • Weiche / spröde Bauteile
    • Sacklochanwendungen
    • Erdungs‑/ Masseverbindungen
    • Lackierte Bauteile

Videos

Die RIVQUICK® Technologie

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für RIVQUICK®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns