eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Zusatzsortimente

PARRYPLUG®

Manipulationsschutz für Schrauben – die universelle Lösung gegen das unberechtigte Lösen Ihrer Schraubverbindungen.

Ein PARRYPLUG® Produkt und eine Schraube, in der ein Plug eingesetzt ist.

Für manipulationssichere Verbindungen

Verschluss für Schraubenantriebe: PARRYPLUG® schützt vor Manipulation

Sie wollen Ihre Schraubverbindungen gegen unbefugte Eingriffe sichern? Für diesen Fall bietet der PARRYPLUG® eine schnelle und saubere Lösung. Das Verschlusselement sitzt sicher im Innenantrieb der Schraube und verhindert das unbefugte Lösen Ihrer Verbindung.

Pluspunkte

Vorteile PARRYPLUG®

  • Schnelle und komfortable Montage

    Das simple Einbauprinzip und die magazinierte Handlingshilfe erlauben eine einfache und prozesssichere Montage.

  • Optimaler Presssitz

    Durch die hohe Fertigungsgenauigkeit hat der PARRYPLUG® einen optimalen Presssitz im Antrieb und bietet langfristigen Schutz.

  • Universell einsetzbar

    PARRYPLUG® bietet unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise für die Markierung einzelner Schrauben oder für das Verhindern von Schmutzablagerungen.

  • Leistungsstark

    PARRYPLUG® besteht aus einem Hochleistungskunststoff. Dieser erlaubt einen breiten Temperatureinsatzbereich von -50°C bis +200°C.

  • Ansprechend und einheitlich

    Das Verschlusselement des PARRYPLUG® überzeugt optisch. Individuelle Farbgestaltungen können wir auf Wunsch umsetzen.

Verfahren und Prinzip

Innovative Lösung für einen optimalen Schutz

Das unbefugte Lösen von Schrauben an Maschinen und Anlagen birgt ein hohes Gefahrenpotenzial. Daher ist es oft erforderlich, ungewollte Eingriffe effektiv zu verhindern. Während konventionelle Lösungen den Schraubenantrieb unwiderruflich zerstören, bietet PARRYPLUG® einen komplett neuen und innovativen Lösungsweg.

Manipulationsschutz mit Axialrippen

Das Verschlussprinzip des PARRYPLUG® basiert auf speziell konstruierten Axialrippen. Diese garantieren einen sicheren Presssitz im Schraubenantrieb. Dabei schließt das Verschlusselement bündig bzw. etwas vertieft mit dem Schraubenkopf ab. Auch bei hohen Vibrationen und starken Schwingungen bleibt die Position im Antrieb gewährleistet.

Um die feinen Toleranzen gängiger Innensechskantantriebe zu berücksichtigen, werden die Verschlusselemente auf höchstem Niveau hergestellt. Dabei bringt der verwendete Hochleistungskunststoff einen breiten Temperatureinsatzbereich von ‑50°C bis +200°C mit sich.

Großaufnahme des PARRYPLUG® mit hervorgehobenen Axialrippen
Die Axialrippen des PARRYPLUG® generieren einen sicheren Presssitz.

Einbau und Betrieb

PARRYPLUG® – Smart und simpel

Die Montage des PARRYPLUG® ist denkbar einfach: Bis zu sechs magazinierte Plugs erlauben einen werkzeuglosen Einbau. Sie setzen den Plug mühelos mittels Handlingshilfe in den Schraubenantrieb ein. Durch eine Drehung bzw. einen Kippvorgang lösen Sie den einzelnen Plug von der Handlingshilfe. Nach dem Einsetzen besteht sofort ein sauberer und wirkungsvoller Schutz. Das Einbauprinzip lässt sich ohne weitere Vorbereitungen wiederholen, bis alle Plugs verbaut sind.

Einbauprinzip des PARRYPLUG® anhand von drei Schritten erklärt.
PARRY PLUG® sorgt für eine komfortable Montage dank der Handlingshilfe

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    Diese Variante eignet sich für Innensechskantantriebe und steht in den Abmessungen SW3, SW4, SW5, SW6 und SW8 zur Verfügung.

    Besondere Eignung für folgende Normen

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    Diese Variante eignet sich für Innensechsrundantriebe.

    Erhältlich in folgenden Abmessungen

    • TX25
      • Eignet sich für Antriebe der Größe TX25/T25/ISR25
      • Bspw. für: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Weitere Abmessungen werden folgen
  • PARRYPLUG® Starter Set

    Das PARRYPLUG® Starter‑Set bietet sich für Monteure und Mitarbeiter im technischen Außendienst an. In diesem Set finden sich Plugs in den gängigsten Schlüsselweiten (SW3 bis SW8) sowie ein spezielles Ausbauwerkzeug. Sind Wartungsarbeiten an einer Maschine nötig, kann ein Plug damit einfach demontiert und anschließend neu gesetzt werden. So ist eine schnelle Wiederinbetriebnahme gewährleistet.

    Inhalt

    • PARRYPLUG® SW3 (10 Stück)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 Stück)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 Stück)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 Stück)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 Stück)
    • Ausbauwerkzeug (1 Stück)

PARRYPLUG® – Der Allrounder für Schrauben

PARRYPLUG® eignet sich für alle Bereiche, in denen die Sicherheit von Menschen und Maschinen gefährdet ist. Durch das leichte Einbauverfahren und die Funktion als Manipulationsschutz ist PARRYPLUG® auch für viele weitere Anwendungsfelder nützlich. Unser Verschlusselement überzeugt auch als Markierung von Schrauben oder Vermeidung von Schmutzfängen im Gelände sowie in der Lebensmittelindustrie.

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für PARRYPLUG®?

Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.