Böllhoff Akademie
Seminarbeschreibung
In diesem Seminar erhalten Sie umfassendes Wissen aus der Gefügekunde, das essenziell für das Verständnis der Wärmebehandlung von Stahl ist und die Grundlage bildet, das Verhalten eines technischen Erzeugnisses in der Anwendung vorherzusagen. Ausgehend von metallkundlichem Basiswissen lernen Sie in diesem Seminar die grundlegenden Gefügesysteme und ihre Wärmebehandelbarkeit kennen. Es werden die Gefüge in Stählen anhand von mikroskopischen Abbildungen nach verschiedenen Wärmebehandlungen wie Glühen, Bainitisieren, Härten und Vergüten behandelt. Die Methoden zur Gefügedarstellung und die Bedeutung von Härteprüfverfahren werden eingehend diskutiert. Die begrenzte Teilnehmerzahl bis 25 Personen und die Seminarstruktur unterstützen den Workshop-Charakter der Veranstaltung. Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich mit den Referenten sowie untereinander aktiv auszutauschen. Optionale Führungen durchs akkreditierte Böllhoff Labor sowie die Besichtigung der Unternehmensausstellung „Welt der Ver¬bindungen“ bieten einen anderen Blickwinkel auf das Seminarthema.
Der Veranstalter dieses Fachseminars ist die Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld.
Die Teilnahmegebühr von 910.- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer wird unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig. Dieser Betrag beinhaltet die Kosten für das Seminar, für die Seminarunterlagen sowie für die Verpflegung vor Ort an beiden Veranstaltungstagen. Sollte die Teilnahmegebühr bis Veranstaltungsbeginn nicht bei uns eingegangen sein, ist eine Teilnahme am Fachseminar ausgeschlossen. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an und berücksichtigen Sie ggf. lange Verwaltungswege in Ihrem Hause, beispielsweise wegen Lieferantenanlage oder definierter Zahlungszeiträume.
Bei Rücktritt von einer bestehenden Anmeldung erstatten wir die Teilnahmegebühr abzüglich 15% Kostenbeitrag, sofern die Abmeldung vor dem 06. August 2025 erfolgt ist.
Das Fachseminar findet als Präsenzveranstaltung statt. Im Falle einer vollständigen Absage des Seminars von unserer Seite werden die Seminargebühren in Gänze erstattet. Angemeldete Teilnehmer erhalten einen Platz in einem späteren Seminartermin. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Weitere Informationen rund um das Fachseminar finden Sie in dem hier hinterlegten Informationsblatt.