Erfolgsstories
Ein vermeidbarer Kostenfaktor: Der schnelle Verschleiß von Gewinden. Mit unseren bisher größten HELICOIL® Gewindeeinsätzen konnten wir die Lebensdauer der Werkzeuge deutlich erhöhen.
Ausgangssituation
Bei der Herstellung von Großrohren wird im letzten Formschritt ein sogenannter Zweikopfexpander verwendet.
Die geschweißten Rohre werden mithilfe des Expanders schrittweise kalt aufgeweitet, um die Maßgenauigkeit und die geforderten Geometriedaten zu erreichen. Aufgrund des Durchmessers, der Wandstärke und des Werkstoffs der Rohre ist der Expansionsgrad unterschiedlich hoch. Er variiert zwischen 0,8 % und 1,5 %. Die permanente Beanspruchung mit bis zu 1.500 t Zuglast führte zum Verschleiß des Gewindes an der Zugstange des Expanders. Die daraus resultierenden Kosten erforderten eine dauerhafte Verbesserung.
Lösung
Große Belastungen verlangen nach Antworten mit Format. Gemeinsam mit EUROPIPE haben wir eine passgenaue Lösung erarbeitet. Hierbei wird ein HELICOIL® Gewindeeinsatz in die Zugstangenmutter eingeschraubt und bewirkt so eine bessere Verteilung der Vorspannkraft während des mechanischen Expandierens. Die erhöhte Dauerfestigkeit des Gewindes garantiert eine erheblich längere Expanderlebensdauer.
Wir produzieren für EUROPIPE die bisher größten HELICOIL® Gewindeeinsätze in den Abmessungen:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm und 320 x 25 x 420 mm.
Ergebnis
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden schaffen wir Lösungen für individuelle Herausforderungen. So auch hier.
Mit den HELICOIL® Einsätzen haben wir verschleißfeste Gewinde maximaler Präzision geschaffen. Die höhere Festigkeit der Gewinde konnte die Lebensdauer der Expanderzugstangen wesentlich verlängern.
Kundennutzen
Wir beraten Sie gerne
Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen
Ihr Kontakt zu uns