Erfolgsstories
Einbau von RIVKLE® Blindnietmuttern an dünnwandigen Bauteilen für Windkraftanlagen. In den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) in Aurich‑Wittmund werden seit mehr als 55 Jahren verschiedene Auftragsarbeiten für mittelständische Unternehmen, Windenergieanlagenhersteller und Kransteuerungen produziert.
Ausgangssituation
Die bei den WfbM gelaserten und verarbeiteten Bleche kommen in Schaltanlagen eines großen Windkraftanlagenherstellers zum Einsatz. Um ein tragfähiges Gewinde zu schaffen, wurden zuvor runde Blindnietmuttern montiert. Diese drehten sich jedoch nach dem Einbau und konnten keine feste Verbindung garantieren.
Lösung
RIVKLE® Blindinietmuttern werden ohne Gegenhalt montiert und können somit z. B. an Hohlkörpern, Gehäusen, Profilen oder nur einseitig zugänglichen Bauteilen gesetzt werden. Anders als bei Schweißmuttern entsteht keine Beeinträchtigung des Werkstücks durch Hitze. Nach dem Setzen ist keine zusätzliche Oberflächenbehandlung erforderlich, auch dann nicht, wenn die Bauteile bereits beschichtet oder lackiert sind.
Die Verarbeitung ist in metallischen Werkstoffen, Kunststoffen und auch in keramischen Bauteilen möglich.
Durch verschiedene Kopfformen, Schaftenden und ‑formen können die Blindnietmuttern vielfältig eingesetzt werden.
Mit den entsprechenden pneumatisch-hydraulischen Setzwerkzeugen RIVKLE® P1007 und RIVKLE® P2007 werden die RIVKLE® Blindnietmuttern kraftgesteuert verarbeitet. Die ergonomischen Setzgeräte garantieren eine einfache Bedienung.
Darüber hinaus gewährleistet das RIVKLE® EP X009 einen korrekten Einbau mit Hilfe einer Prozesskontrolle durch Setzwegüberwachung.
Ergebnis
Modern eingerichtete Montagearbeitsplätze und innovative Technik gewährleisten die Befestigung komplexer Bauteile gemäß kundenindividueller Qualitätsstandards. Mit den pneumatisch-hydraulischen RIVKLE® Setzwerkzeugen werden monatlich circa 10.000 RIVKLE® Blindnietmuttern bei WfbM verbaut.
Dabei handelt es sich um verzinkte RIVKLE® Blindnietmuttern aus Stahl mit kleinem Senkkopf und Sechskantschaft.
Wir beraten Sie gerne
Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen
Ihr Kontakt zu uns