Histórias de sucesso
Equipamos o cortador de grama robótico Automower® com os fixadores certos. Resiliente, redutor de ruído e invisível do lado de fora. O nosso sistema ajuda a continuar a história de sucesso da Husqvarna em gramados internacionais.
Situação inicial
Cortar a grama pode ser fácil assim: Os engenheiros da Husqvarna revolucionaram a manutenção da grama há mais de 20 anos com o cortador de grama robótico Automower®.
Como parte do desenvolvimento contínuo do Automower® , foram realizados testes extensivos em condições ainda mais difíceis. Nos ensaios, a capacidade de o cortador cortar grama suja foi testada e os dispositivos foram polvilhados com pó especial da Arizona Road (um pó de teste padronizado para determinar a impermeabilidade de diferentes caixas). As emissões de ruído também foram cuidadosamente controladas. Testes adicionais de colisão garantem a longevidade dos produtos. Sem surpresa, os fixadores também foram submetidos a testes rigorosos. Eles precisavam ser seguros, redutores de ruído e invisíveis para atender aos rígidos requisitos de projeto.
Solução
A Husqvarna pensou em tudo. Durante mais de um ano foram realizados testes até ser encontrada a melhor conexão possível: SNAPLOC® – confiável e durável, mesmo nas condições mais difíceis. Além disso, a conexão de encaixe fica invisível do exterior e cumpre os mais elevados critérios de design.
A solução em detalhe: um acoplamento SNAPLOC® com uma esfera de 10mm de diâmetro é ligado a quatro pontos no alojamento de aproximadamente 50 cm x 50 cm do Automower®.
Resultado
A montagem e desmontagem simples SNAPLOC® otimiza os processos de produção. O alojamento é fácil de encaixarr. Como o sistema SNAPLOC® não fica visível na superfície dos cortadores robóticos, cumpre assim os exigentes requisitos de design do fabricante. A função de isolamento da vibração e do ruído também contribuem significativamente para a baixa emissão de ruído. Devido a essa experiência positiva, a empresa também está considerando a utilização futura do SNAPLOC® da Böllhoff para a nova geração de Automower®.
Teremos prazer em ajudar
Conte com nosso time de engenheiros
Entre em contato conosco