Histórias de sucesso
A empresa alemã Solvis, um dos principais fornecedores de sistemas de aquecimento da Europa, utiliza na montagem de caixas técnicas dos seus sistemas de aquecimento as nossas conexões de encaixe SNAPLOC®.
Situação inicial
O aparelho compacto e autônomo SolvisBen foi desenvolvido como um sistema de aquecimento inovador. Comparado com as caldeiras de condensação de gás ou óleo convencionais, é caraterizado pela câmara de combustão integrada. Os sistemas de aquecimento Solvis são modulares e extremamente duráveis. Eles não só fornecem calor, como também fornecem água limpa exatamente onde é necessário.
O sistema de aquecimento SolvisBen possui uma caixa técnica. A porta desta caixa deve ser fácil de abrir e fechar para manutenção e não deve ter nenhum elemento de união visível. Anteriormente, a Solvis usava fixações convencionais. Ao procurar uma alternativa adequada, a empresa veio a conhecer as conexões de encaixe SNAPLOC® da Böllhoff.
Solução
Um pino esférico, um acoplamento – o princípio simples das conexões de encaixe SNAPLOC® garante um encaixe ótimo ao mesmo tempo que isola a oscilação. Para este efeito, existe um encaixe esférico no interior do acoplamento no qual o pino esférico pode se encaixar.
Resultado
Com sistemas de aquecimento Solvis, o SNAPLOC® é instalado em um furo na parte inferior da aba de travamento, bastando pressionar. Com a rosca do parafuso, o pino esférico é aparafusado no alojamento oposto, que tem uma rosca interna. A aba de manutenção pode agora ser aberta simplesmente puxando-a, ou ser fechada pressionando-a. Isto garante que a caixa técnica pode ser aberta e fechada de forma eficiente para manutenção. Por sistema de aquecimento, são instaladas quatro SNAPLOC® com um diâmetro de esfera de 7 mm. Nos próximos cinco anos, serão fornecidas à Solvis 60.000 peças SNAPLOC®. Em breve outros projetos devem ser implementados.
Teremos todo o prazer em ajudar.
Conte com nosso time de engenheiros
Entre em contato conosco