Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

RAYLASE

Melhor desempenho através de um resfriamento ideal com o plugue de vedação.

Imagem de uma unidade laser

A mais alta precisão com plugue de vedação

A Raylase GmbH é líder no fornecimento de soluções opto-mecânicas de alta precisão para processamento de materiais a laser. A empresa conta com o nosso PULLPLUG™ para a vedação permanente de furos em sistemas de refrigeração com água.

Situação inicial

A nossa interface - uma solução à prova de água

A empresa se concentra em unidades de deflexão de feixe de laser. Com a ajuda de scanners e eixos galvanômetros, a ótica de precisão desenvolvida por esta empresa permite uma deflexão e modulação altamente dinâmica e rápida do feixe de laser. O feixe de laser focado das unidades de deflexão atinge o componente em campos de processo configuráveis de diferentes tamanhos. O componente é cortado, soldado, estruturado ou limpo.

Com a série de FIBRA AXIALSCAN, a RAYLASE oferece uma linha de produtos que pode ser facilmente integrada em todos os sistemas de laser devido a diferentes interfaces. É altamente configurável e com classificação IP64 para utilização pesada em ambientes industriais. A RAYLASE fabr­ica este produto em uma Sala Limpa Classe 7.000. O resfriamento deste sistema requer vários furos auxiliares, que devem ser permanentemente selados. Anteriormente eram usados parafusos com adesivo de vedação. Este processo demorava muito tempo e era parcialmente seguro.

Imagem doAS FIBER-30 com o módulo de monitorização RAYSPECTOR
AS FIBER-30 com módulo de monitorização RAYSPECTOR

Solução

PULLPLUG™ - Série LRST vedação eficiente de furos auxiliares

O PULLPLUG™ faz parte da família de produtos de plugues de vedação. Estes são usados para fechar e vedar permanentemente furos em componentes e sistemas pneumáticos e hidráulicos.

PULLPLUG™ com mandril – Série RST
PULLPLUG™ Série LRST
Montagem do PULLPLUG® RST e LRST

Resultado

Montagem rápida sem vedantes adicionais devido à força de tração predefinida

Para fechar os furos auxiliares nesta aplicação na caixa de alumínio, são utilizados PULLPLUG™ LRST de alumínio, diâmetro nominal de 8 mm. Eles são instalados com a ferramenta de ajuste portátil B2007 alimentada a bateria com uma força de tração predefinida. O processo é controlado pela força de tensão e não pelo impulso. A montagem ocorre sem necessidade de um composto adicional de vedação. Este processo reduz o tempo de montagem do sistema de resfriamento para uma fração da duração anterior. O manuseio simples e seguro da ferramenta e do componente de vedação proporciona uma qualidade consistentemente boa.

Nesta aplicação, os PULLPLUG™ LRST são testados com 6 bar de ar comprimido e são permanentemente selados contra água de refrigeração.

Vantagens para o cliente

  • Preparação simples do furo
  • Alta confiabilidade
  • Montagem rápida
    • Sem vedante adicional
  • Montagem com bateria manual ou ferramenta pneumática  Böllhoff

Informações e muito mais

Downloads

Tem interesse no plugue de vedação? Acesse mais informações aqui.