Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

STEVENS Bikes

A fixação do novo compartimento da bateria integrado à estrutura precisa com certeza de uma tecnologia de fixação confiável.

Com a STEVENS Bikes e a Böllhoff para uma aventura ao ar livre

Com a STEVENS e a Böllhoff para uma aventura ao ar livre

A empresa STEVENS Bikes de Hamburgo, um dos principais fabricantes de bicicletas da Alemanha, conta com os nossos fixadores de travamento rápido QUICKLOC® Light na produção de sua bicicleta elétrica E-Cayolle.

Situação inicial

Tecnologia de fixação confiável para fixar a tampa da bateria

O modelo de bicicleta elétrica E-Cayolle da STEVENS impressiona pelo seu design e elevado desempenho tecnológico. Com menos de 22kg, a E-Cayolle é o peso leve entre as hardtails elétricas da STEVENS. O suporte elétrico Bosch Performance Line CX com até 75 Newton metros de torque, alimentado a partir da bateria 500Wh PowerPack semi-integrada no tubo inferior do quadro, promete longos passeios por montanhas, subidas íngremes ou trilhas sinuosas.

Neste contexto, a fixação do novo compartimento da bateria, integrado no quadro, necessita com certeza de uma tec­nologia de fixação confiável. Em caso de substituição ou manutenção, será necessário abrir e fechar a tampa com facilidade. A fixação utilizada também deve absorver permanentemente as vibrações que podem ocorrer ao utilizar a bicicleta elétrica.

Foi assim que a STEVENS Bike ficou conhecendo os nossos fixadores de travamento rápido QUICKLOC® Light.

A bicicleta elétrica E-Cayolle de STEVENS Bikes
A bicicleta elétrica E-Cayolle Por STEVENS

Solução

QUICKLOC® Light elementos de travamento rápido

Abertura rápida, travamento rápido: os elementos de travamento rápido QUICKLOC® Light são perfeitos para componentes com utilização ou manutenção frequente. Fácil de montar e ainda mais fácil de usar – os elementos de travamento rápido QUICKLOC® também permitem múltiplas aberturas e fechamentos.

O parafuso passa através de um furo e é opcionalmente travada com uma anilha de retenção para evitar perdas. Para travar a fixação, pressione suavemente e rode-a para a parte inferior do bloqueio. Graças à geometria inteligente das peças, a fixação é travada e é mantida no lugar sem folga. Basta um simples quarto de volta para a esquerda ou para a direita para abrir o fecho. 

QUICKLOC® Light elementos de ligação de liberação rápida
QUICKLOC® Light Sistema de travamento rápido
QUICKLOC® Light a função Sistema de travamento rápido

Resultado

Abertura rápida e fácil

Ideal para a abertura fácil do compartimento da bateria em caso de manutenção ou substituição da bateria.
Todos os anos, são entregues cerca de 10.000 QUICKLOC® Light em Hamburgo, que são instalados nas bicicletas elétricas STEVENS.

Vantagens para o cliente

 

  • Montagem fácil
  • Manuseio simples
  • Abertura e travamento rápidos
  • Econômico
  • É possível implementar designs específicos do cliente
A bicicleta elétrica E-Cayolle da STEVENS Bikes
Tampa da bateria das bicicletas elétricas E-Cayolle

Teremos prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco