Histórias de sucesso
Um fator de custo evitável: roscas de desgaste rápido. Com o nosso, maior de todos, inserto roscado HELICOIL® conseguimos prolongar a vida útil das ferramentas.
Situação inicial
Ao fabricar tubos grandes, a empresa usa um expansor de duas cabeças na fase da formação final.
Os tubos soldados são gradualmente ampliados a frio usando o expansor para alcançar a precisão dimensional e as formas geométricas necessárias. A taxa de expansão difere dependendo do diâmetro do tubo, da espessura de suas paredes e do material usado que varia entre 0,8 % e 1,5 %. A tensão permanente de até 1.500 toneladas de carga de tração causou desgaste nas roscas das hastes tensoras do expansor. Devido aos custos resultantes, era necessária uma solução duradoura.
Solução
Cargas pesadas exigem soluções fortes. Trabalhamos em conjunto com a EUROPIPE para desenvolver uma solução sob medida. Isto envolve aparafusar um inserto roscado HELICOIL® na porca da haste de tensão para melhorar a distribuição da força de pré-tensão durante o processo de expansão mecânica. Aumentar a resistência à fadiga da rosca aumenta significativamente a vida útil do expansor mecânico.
Para a EUROPIPE, produzimos os nossos maiores insertos roscados HELICOIL®, medindo:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm e 320 x 25 x 420 mm.
Resultado
Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos clientes para desenvolver soluções sob medida e este é apenas um exemplo.
Com insertos HELICOIL® criamos roscas resistentes ao desgaste e de alta precisão. Aumentar a força das roscas tornou possível prolongar a vida útil das barras de tensão do expansor.
Vantagens para o cliente
Teremos todo o gosto em ajudar.
Conte com nosso time de engenheiros
Entre em contato conosco