Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

Probatec

Viajar com as nossas conexões de encaixe SNAPLOC® em um trem de luxo canadense.

O Rocky Mountaineer viaja pelo Canadá. (©Rocky Mountaineer)

SNAPLOC® conquista as Montanhas Rochosas

Os nossos sistemas de encaixe SNAPLOC® são usados nos bancos desenhados pela Probatec AG para o trem de luxo canadense, o Rocky Mountaineer. A empresa, localizada em Amberg, produz e monta soluções personalizadas, por exemplo, sistemas de bancos e mesas para veículos ferroviários e militares, desde 1997.

Situação inicial

Rocky Mountaineer – conforto de primeira classe para os passageiros

O trem canadense Rocky Mountaineer realiza uma das mais populares viagens em todo o mundo.
Sentados num vagão especialmente construídO com um ou dois andares e uma cúpula de vidro, os viajantes desfrutam da combinação perfeita entre nostalgia, natureza e luxo. Por questões de segurança, o Rocky Mountaineer possui um vagão extra com peças de reposição. Se um assento estiver danificado ou sujo, por exemplo, ele poderá ser substituído rapidamente para que a viagem não precise ser interrompida por um período mais longo. Outro fator importante é o design luxuoso dos assentos. Para manter uma superfície de assento lisa, os fixadores devem ficar ocultos.

O Rocky Mountaineer – conforto de primeira classe para os passageiros. (©Rocky Mountaineer)
O Rocky Mountaineer conforto de primeira classe para os passageiros (©Rocky Mountaineer)

Solução

SNAPLOC® – a conexão desacoplável

Em colaboração com a Probatec AG, a Böllhoff esteve envolvida no desenvolvimento e na construção dos bancos desde o início.
Os especialistas identificaram-na rapidamente como a área de aplicação perfeita para o SNAPLOC®.
O SNAPLOC® é um sistema com dois componentes composto por um pino esférico e acoplamento, que permite uma montagem rápida.
O pino esférico corta uma rosca na parte inferior de plástico do banco. Como contraparte, o acoplamento é montado mediante simples pressão na estrutura de fixação do banco. Dentro do acoplamento, forma-se uma cavidade esférica, na qual o pino esférico encaixa.

Pinos esféricos e acoplamentos SNAPLOC® – fixação por encaixe para atenuar oscilações e ruídos
Pinos esféricos e acoplamentos SNAPLOC® fixação por encaixe para atenuar oscilações e ruídos
SNAPLOC® isolamento de oscilação e ruído Princípio do design

Resultado

Substituição fácil do banco

Pressionar para montar, puxar para desmontar: a fácil montagem e desmontagem do SNAPLOC® facilita significativamente a substituição dos bancos. Mas há mais. O SNAPLOC® também isola todos os ruídos ou vibrações que possam ocorrer durante a viagem de trem.
Em cada banco, são usados cinco sistemas SNAPLOC® com um diâmetro de 10 mm.

Vantagens para o cliente

  • Montagem e desmontagem rápidas e fáceis
  • Sistema de fixação econômico
  • Integração fácil no componente do cliente
  • Eliminação da vibração e do ruído
  • Compensação de tolerância

Teremos todo o gosto em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco