Histórias de sucesso
Desde setembro de 2021, um grupo de estudantes da Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz ARIS começou a desenvolver e a construir um motor híbrido, a ser implementado num foguete de sondagem. Neste novo motor híbrido, o inserto roscado HELICOIL® Screwlock produz roscas de alta resistência.
Situação inicial
Este motor híbrido será implementado no foguete HELVETIA, outro projeto do ETH Zurich.
O objetivo principal é melhorar a eficiência do motor em relação ao projeto anterior, para que o foguete HELVETIA atinja o apogeu desejado. Com a economia de peso e a alteração da reação de combustão, obtém-se um impulso específico maior. O motor híbrido ASTREA foi desenvolvido para gerar uma propulsão de 6 000 N usando uma combinação de óxido nitroso e acrilonitrilo-butadieno-estireno. Após um tempo de queima de apenas 7 segundos, o motor gerou um impulso total de 40 960 N – o suficiente para fornecer uma carga útil de 4 kg a 30 000 pés.
O motor híbrido é composto por vários subsistemas, como um tanque, um sistema de aquisição e controle de dados, uma câmara de combustão e um injetor. Este injetor atomiza o óxido nitroso do agente oxidante a partir do estado líquido gerando uma névoa fina, que é então injetada na câmara de combustão. Isto permite que o óxido nitroso reaja mais facilmente com o combustível. Para suportar a pressão desenvolvida, os parafusos de aço devem ser inseridos no componente do injetor de alumínio. No entanto, a combinação de aço e alumínio gera frequentemente corrosão galvânica. Isso dá origem a roscas quebradas e danos resultantes em todo o componente. Para evitar esta situação, é necessário uma rosca reforçada e resistente ao desgaste.
Solução
O reforço da rosca tem sido inseparavelmente ligado à HELICOIL® há mais de 65 anos. Sempre que há utilização de materiais com baixa resistência ao cisalhamento (por exemplo, alumínio, ligas de alumínio-magnésio e plásticos reforçados com fibras), os insertos roscados HELICOIL® entram em ação. Eles cumprem os requisitos das normas nacionais e das normas aeronáuticas e militares.
Resultado
O inserto roscado HELICOIL® Screwlock, consiste num fio com perfil rômbico, formado numa espiral elástica. Produz roscas de alta resistência e tem também uma área de fixação para bloqueio do parafuso cativo. Os parafusos de aço podem ser simplesmente aparafusados. Mesmo com utilização frequente, não ocorre desgaste da rosca da porca e a longevidade do componente é garantida. Atualmente, estão instalados 12 HELICOIL® Screwlock com a dimensão M8 no acionamento do foguete híbrido.
A Spaceport America Cup, realizada no Novo México (EUA), é a maior competição de engenharia de foguetes universitários do mundo. Todos os anos, mais de 1 700 alunos reúnem-se em mais de 150 equipes de todo o mundo e concorrem para atingir altitudes de 10 000 e 30 000 pés com os foguetes desenvolvidos por eles.
Este ano o Campeonato aconteceu de 21 a 25 de junho e a equipe ARIS começou na categoria mais alta "Hybrid SRAD 30 000 feet" – e foi bem sucedida. O foguete atingiu uma altitude de 33 800 pés. Parabéns à equipe!
Teremos prazer em ajudar
Basta nos informar e entraremos em contato
Entre em contato conosco