Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

WfbM

Instalação de porcas rebite RIVKLE® em componentes de paredes finas para centrais eólicas.

Turbinas eólicas

A WfbM e a Böllhoff garantem conexões fortes em todas as condições climáticas

Instalação de porcas rebite RIVKLE® em componentes de paredes finas para centrais eólicas. Há mais de 55 anos, a WfbM (oficinas adaptadas para pessoas com deficiência) em Aurich-Wittmund, Alemanha, tem produzido vários pedidos para médias empresas, fabricantes de usinas eólicas e controles de guindastes.

Situação inicial

As porcas rebite redondas não garantiam fixações firmes

As chapas metálicas usinadas a laser e processadas na WfbM são utilizadas nos dispositivos de comutação de um conhecido fabricante de usinas eólicas. A empresa havia utilizado anteriormente porcas rebite redondas para criar uma rosca de suporte de carga. No entanto, estas soltavam-se após a instalação e não garantiam fixações firmes.

Solução

RIVKLE® porcas rebite e rebitadeiras

As porcas rebite RIVKLE® podem ser instaladas sem contrapressão, permitindo que sejam colocadas em perfis ou componentes que têm acesso de apenas um dos lados, por exemplo. Ao contrário das porcas de soldadas, a peça de trabalho não é prejudicada pelo calor. Após a instalação, não é necessário tratamento de superfície adicional, mesmo que os componentes já tenham sido revestidos ou pintados.

Elas podem ser usadas em materiais metálicos, plásticos e até mesmo em componentes cerâmicos.

Com as diversas formas de cabeça e extremidades do corpo, as porcas rebite podem ser usadas numa grande variedade de aplicações.

Com as correspondentes rebitadeiras hidro-pneumáticas RIVKLE® P1007 e RIVKLE® P2007, as porcas rebite RIVKLE® são inseridas usando uma força controlada. As rebitadeiras ergonômicas garantem um manuseio fácil.

Imagem de uma porca de rebite cego RIVKLE® aberta, feita de aço, com eixo sextavado e cabeça plana
Imagem de uma porca rebite RIVKLE® aberta, feita de aço, com corpo sextavado e cabeça plana
Porcas de rebite cego RIVKLE® O processo de rebitagem

Resultado

Rápido e seguro

Modernas instalações de montagem e tecnologia inovadora garantem que componentes complexos sejam fixados de acordo com padrões de qualidade personalizados. Na WfbM são instaladas 10.000 porcas rebite RIVKLE® por mês, usando as nossas ferramentas hidro-pneumáticas de instalação RIVKLE®.

As porcas rebite RIVKLE® instaladas são feitas de aço zincado e têm uma cabeça escareada pequena e um eixo hexagonal.

Vantagens para o cliente

 

  • Roscas com capacidade de carga em componentes de paredes finas
  • Montagem com acesso apenas de um lado
  • Utilização flexível em todas as fases da produção
  • Sem tensão térmica na peça
  • Processo de configuração rápida
  • Ferramentas e produtos de uma única fonte
Instalação das porcas de rebite cego RIVKLE® com o RIVKLE® P2007
O funcionário da WfbM instala as porcas rebite RIVKLE®

Teremos todo prazer em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco