Histórias de sucesso
A Albonair GmbH é fornecedor internacional da indústria automobilística que tem como objetivo reduzir os óxidos de nitrogênio e tornar o ar mais limpo. Por isso, a empresa confia nos nossos plugues de vedação para vedar de forma permanente os furos.
Situação inicial
Em todo o mundo, as normas de emissão para os motores diesel estão tornando-se mais rigorosas. Portanto, são necessárias e procuradas soluções inovadoras e econômicas para o pós-tratamento dos gases de escapamento. Neste desafio, tentamos apoiar os nossos clientes com soluções personalizadas.
A Albonair é líder internacional no campo do tratamento de gases de escapamento. A gama de produtos inclui o sistema SCR, composto por duas unidades (depósito e conversor catalítico). O processo SCR é utilizado para reduzir os óxidos de nitrogênio. Aqui, o redutor AdBlue/DEF é injetado no tubo de escapamento. Para obter os melhores resultados possíveis, é essencial obter a melhor atomização possível durante a injeção. São necessários vários furos auxiliares para este sistema e estes devem ser permanentemente fechados para garantir a funcionalidade.
Solução
O plugue de vedação é uma parte totalmente metálica composta por dois componentes, que funciona de acordo com o princípio de empurrar. É utilizado para fechar e vedar permanentemente furos em componentes e sistemas pneumáticos e hidráulicos. A montagem simples é confiável e comprovada, mesmo sob elevada pressão.
Resultado
Para vedar os furos auxiliares de forma segura contra 10 bar, são utilizados expansores esféricos de vários tamanhos em aço e aço inoxidável.
O processo de montagem começa com a inserção do plugue de vedação no furo escalonado com a esfera voltada para fora. O expansor de esferas é então pressionado e comprimido totalmente de forma automática com uma força definida. A distância de ajuste serve como uma segunda variável de controle. Após a montagem adequada, o expansor pode ser imediatamente sujeito à pressão de funcionamento. Se ambos os valores estiverem dentro da faixa, a montagem segura é concluída com a garantia de alta qualidade.
As áreas de aplicação ocorrem sempre que é necessário controlar e regular os fluxos. As aplicações típicas incluem motores, trens de transmissão trens de força, sistemas de chassis e freio, componentes de direção, componentes de injeção de combustível e várias aplicações hidráulicas.